norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理
06450

带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
强度等级 5.8 的钢制部件。
规格:把手经塑料涂层。
钢制部件经黑色氧化。
提示:标配供应:
橙色 RAL 2004,宝石红 RAL 3003,银色金属
根据要求:其他内螺纹、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06450 带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 336 kB

图纸

带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号主体
颜色
主体
材料
尺寸XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

CAD配件价格订购
06450-0032橙色 RAL 2004锌制0M3910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-00327红色 RAL 3003锌制0M3910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0033银色金属锌制0M3910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0042橙色 RAL 2004锌制0M4910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-00427红色 RAL 3003锌制0M4910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0043银色金属锌制0M4910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0052橙色 RAL 2004锌制0M5910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-00527红色 RAL 3003锌制0M5910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0053银色金属锌制0M5910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-1042橙色 RAL 2004锌制1M4910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-10427红色 RAL 3003锌制1M4910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1043银色金属锌制1M4910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1052橙色 RAL 2004锌制1M5910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-10527红色 RAL 3003锌制1M5910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1053银色金属锌制1M5910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1062橙色 RAL 2004锌制1M6910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-10627红色 RAL 3003锌制1M6910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1063银色金属锌制1M6910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-2062橙色 RAL 2004锌制2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-20627红色 RAL 3003锌制2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-2063银色金属锌制2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-2082橙色 RAL 2004锌制2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-20827红色 RAL 3003锌制2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-2083银色金属锌制2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-3082橙色 RAL 2004锌制3M81416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-30827红色 RAL 3003锌制3M81416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-3083银色金属锌制3M81416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-3102橙色 RAL 2004锌制3M101416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-31027红色 RAL 3003锌制3M101416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-3103银色金属锌制3M101416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-4102橙色 RAL 2004锌制4M1017192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-41027红色 RAL 3003锌制4M1017192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-4103银色金属锌制4M1017192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-4122橙色 RAL 2004锌制4M1217192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-41227红色 RAL 3003锌制4M1217192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-4123银色金属锌制4M1217192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-5122橙色 RAL 2004锌制5M1223233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-51227红色 RAL 3003锌制5M1223233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-5123银色金属锌制5M1223233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-5162橙色 RAL 2004锌制5M1623233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-51627红色 RAL 3003锌制5M1623233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-5163银色金属锌制5M1623233132491231,57377,51101261526 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83