|
|
06441带外螺纹的钢制锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 |
返回 |
|
|
产品说明材料:1.0401 材质的把手。 其他强度等级 5.8 的钢制部件。规格:把手,银灰色,锤纹镀层。 钢制部件经黑色氧化。提示:当 L ≥ 60 mm 时,螺纹长度为 60 mm。根据要求:其他外螺纹、螺栓长度和特殊类型。 尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 材料 | 尺寸 | X | D
| D1 | D2 | H | H1 | H3 | H4 | A | A1 | 齿数 | L | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06441-110X20 | 钢制 | 1 | M10 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 20 | | | 根据要求 | | 06441-110X25 | 钢制 | 1 | M10 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 25 | | | 根据要求 | | 06441-110X30 | 钢制 | 1 | M10 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 30 | | | 根据要求 | | 06441-110X35 | 钢制 | 1 | M10 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 35 | | | 根据要求 | | 06441-110X40 | 钢制 | 1 | M10 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 40 | | | 根据要求 | | 06441-110X45 | 钢制 | 1 | M10 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 45 | | | 根据要求 | | 06441-110X50 | 钢制 | 1 | M10 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 50 | | | 根据要求 | | 06441-110X55 | 钢制 | 1 | M10 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 55 | | | 根据要求 | | 06441-110X60 | 钢制 | 1 | M10 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 60 | | | 根据要求 | | 06441-110X70 | 钢制 | 1 | M10 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 70 | | | 根据要求 | | 06441-110X80 | 钢制 | 1 | M10 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 80 | | | 根据要求 | | 06441-110X90 | 钢制 | 1 | M10 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 90 | | | 根据要求 | | 06441-112X20 | 钢制 | 1 | M12 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 20 | | | 根据要求 | | 06441-112X25 | 钢制 | 1 | M12 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 25 | | | 根据要求 | | 06441-112X30 | 钢制 | 1 | M12 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 30 | | | 根据要求 | | 06441-112X35 | 钢制 | 1 | M12 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 35 | | | 根据要求 | | 06441-112X40 | 钢制 | 1 | M12 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 40 | | | 根据要求 | | 06441-112X45 | 钢制 | 1 | M12 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 45 | | | 根据要求 | | 06441-112X50 | 钢制 | 1 | M12 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 50 | | | 根据要求 | | 06441-112X55 | 钢制 | 1 | M12 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 55 | | | 根据要求 | | 06441-112X60 | 钢制 | 1 | M12 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 60 | | | 根据要求 | | 06441-112X70 | 钢制 | 1 | M12 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 70 | | | 根据要求 | | 06441-112X80 | 钢制 | 1 | M12 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 80 | | | 根据要求 | | 06441-112X90 | 钢制 | 1 | M12 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 90 | | | 根据要求 | | 06441-212X25 | 钢制 | 2 | M12 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138,5 | 26 | 25 | | | 根据要求 | | 06441-212X30 | 钢制 | 2 | M12 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138,5 | 26 | 30 | | | 根据要求 | | 06441-212X35 | 钢制 | 2 | M12 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138,5 | 26 | 35 | | | 根据要求 | | 06441-212X40 | 钢制 | 2 | M12 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138,5 | 26 | 40 | | | 根据要求 | | 06441-212X45 | 钢制 | 2 | M12 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138,5 | 26 | 45 | | | 根据要求 | | 06441-212X50 | 钢制 | 2 | M12 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138,5 | 26 | 50 | | | 根据要求 | | 06441-212X55 | 钢制 | 2 | M12 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138,5 | 26 | 55 | | | 根据要求 | | 06441-212X60 | 钢制 | 2 | M12 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138,5 | 26 | 60 | | | 根据要求 | | 06441-212X70 | 钢制 | 2 | M12 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138,5 | 26 | 70 | | | 根据要求 | | 06441-212X80 | 钢制 | 2 | M12 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138,5 | 26 | 80 | | | 根据要求 | | 06441-212X90 | 钢制 | 2 | M12 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138,5 | 26 | 90 | | | 根据要求 | | 06441-216X25 | 钢制 | 2 | M16 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138,5 | 26 | 25 | | | 根据要求 | | 06441-216X30 | 钢制 | 2 | M16 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138,5 | 26 | 30 | | | 根据要求 | | 06441-216X35 | 钢制 | 2 | M16 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138,5 | 26 | 35 | | | 根据要求 | | 06441-216X40 | 钢制 | 2 | M16 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138,5 | 26 | 40 | | | 根据要求 | | 06441-216X45 | 钢制 | 2 | M16 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138,5 | 26 | 45 | | | 根据要求 | | 06441-216X50 | 钢制 | 2 | M16 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138,5 | 26 | 50 | | | 根据要求 | | 06441-216X55 | 钢制 | 2 | M16 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138,5 | 26 | 55 | | | 根据要求 | | 06441-216X60 | 钢制 | 2 | M16 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138,5 | 26 | 60 | | | 根据要求 | | 06441-216X70 | 钢制 | 2 | M16 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138,5 | 26 | 70 | | | 根据要求 | | 06441-216X80 | 钢制 | 2 | M16 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138,5 | 26 | 80 | | | 根据要求 | | 06441-216X90 | 钢制 | 2 | M16 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138,5 | 26 | 90 | | | 根据要求 | | 06441-316X30 | 钢制 | 3 | M16 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 30 | | | 根据要求 | | 06441-316X40 | 钢制 | 3 | M16 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 40 | | | 根据要求 | | 06441-316X50 | 钢制 | 3 | M16 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 50 | | | 根据要求 | | 06441-316X60 | 钢制 | 3 | M16 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 60 | | | 根据要求 | | 06441-316X70 | 钢制 | 3 | M16 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 70 | | | 根据要求 | | 06441-316X80 | 钢制 | 3 | M16 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 80 | | | 根据要求 | | 06441-316X90 | 钢制 | 3 | M16 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 90 | | | 根据要求 | | 06441-320X30 | 钢制 | 3 | M20 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 30 | | | 根据要求 | | 06441-320X40 | 钢制 | 3 | M20 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 40 | | | 根据要求 | | 06441-320X50 | 钢制 | 3 | M20 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 50 | | | 根据要求 | | 06441-320X60 | 钢制 | 3 | M20 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 60 | | | 根据要求 | | 06441-320X70 | 钢制 | 3 | M20 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 70 | | | 根据要求 | | 06441-320X80 | 钢制 | 3 | M20 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 80 | | | 根据要求 | | 06441-320X90 | 钢制 | 3 | M20 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 90 | | | 根据要求 | |
|
|