norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带外螺纹的压铸锌锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件
06431

带外螺纹的压铸锌锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
钢制部件,不锈钢 1.4305。

规格:把手经塑料涂层。
光亮不锈钢。
提示:标配供应:
黑色半哑光,银色金属。

当 L ≥ 60 mm 时,螺纹长度为 60 mm。
根据要求:其他外螺纹、螺栓长度、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06431 带外螺纹的压铸锌锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 280 kB

图纸

带外螺纹的压铸锌锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号主体
颜色
尺寸XD

D1D2D3HH1H2H3H4AA1齿数

LCAD配件价格订购
06431-1051X10黑色亚光1M510131410,524,541532,535,539461610 根据要求
06431-1051X15黑色亚光1M510131410,524,541532,535,539461615 根据要求
06431-1051X20黑色亚光1M510131410,524,541532,535,539461620 根据要求
06431-1051X25黑色亚光1M510131410,524,541532,535,539461625 根据要求
06431-1061X10黑色亚光1M610131410,524,541532,535,539461610 根据要求
06431-1061X15黑色亚光1M610131410,524,541532,535,539461615 根据要求
06431-1061X20黑色亚光1M610131410,524,541532,535,539461620 根据要求
06431-1061X25黑色亚光1M610131410,524,541532,535,539461625 根据要求
06431-1061X30黑色亚光1M610131410,524,541532,535,539461630 根据要求
06431-1061X40黑色亚光1M610131410,524,541532,535,539461640 根据要求
06431-1061X50黑色亚光1M610131410,524,541532,535,539461650 根据要求
06431-2061X15黑色亚光2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 根据要求
06431-2061X20黑色亚光2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 根据要求
06431-2061X25黑色亚光2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 根据要求
06431-2061X30黑色亚光2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 根据要求
06431-2061X40黑色亚光2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 根据要求
06431-2061X50黑色亚光2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 根据要求
06431-2061X60黑色亚光2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 根据要求
06431-2081X15黑色亚光2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 根据要求
06431-2081X20黑色亚光2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 根据要求
06431-2081X25黑色亚光2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 根据要求
06431-2081X30黑色亚光2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 根据要求
06431-2081X40黑色亚光2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 根据要求
06431-2081X50黑色亚光2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 根据要求
06431-2081X60黑色亚光2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 根据要求
06431-2101X20黑色亚光2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 根据要求
06431-2101X25黑色亚光2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 根据要求
06431-2101X30黑色亚光2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 根据要求
06431-2101X40黑色亚光2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 根据要求
06431-2101X50黑色亚光2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 根据要求
06431-2101X60黑色亚光2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 根据要求
06431-3081X20黑色亚光3M81621221737102357,561,579902220 根据要求
06431-3081X25黑色亚光3M81621221737102357,561,579902225 根据要求
06431-3081X30黑色亚光3M81621221737102357,561,579902230 根据要求
06431-3081X40黑色亚光3M81621221737102357,561,579902240 根据要求
06431-3081X50黑色亚光3M81621221737102357,561,579902250 根据要求
06431-3081X60黑色亚光3M81621221737102357,561,579902260 根据要求
06431-3101X20黑色亚光3M101621221737102357,561,579902220 根据要求
06431-3101X25黑色亚光3M101621221737102357,561,579902225 根据要求
06431-3101X30黑色亚光3M101621221737102357,561,579902230 根据要求
06431-3101X40黑色亚光3M101621221737102357,561,579902240 根据要求
06431-3101X50黑色亚光3M101621221737102357,561,579902250 根据要求
06431-3101X60黑色亚光3M101621221737102357,561,579902260 根据要求
06431-4121X25黑色亚光4M121925261942,510266772951082425 根据要求
06431-4121X30黑色亚光4M121925261942,510266772951082430 根据要求
06431-4121X40黑色亚光4M121925261942,510266772951082440 根据要求
06431-4121X50黑色亚光4M121925261942,510266772951082450 根据要求
06431-4121X60黑色亚光4M121925261942,510266772951082460 根据要求
06431-5161X30黑色亚光5M162330312249123279841101262630 根据要求
06431-5161X40黑色亚光5M162330312249123279841101262640 根据要求
06431-5161X50黑色亚光5M162330312249123279841101262650 根据要求
06431-5161X60黑色亚光5M162330312249123279841101262660 根据要求
06431-1053X10银色金属1M510131410,524,541532,535,539461610 根据要求
06431-1053X15银色金属1M510131410,524,541532,535,539461615 根据要求
06431-1053X20银色金属1M510131410,524,541532,535,539461620 根据要求
06431-1053X25银色金属1M510131410,524,541532,535,539461625 根据要求
06431-1063X10银色金属1M610131410,524,541532,535,539461610 根据要求
06431-1063X15银色金属1M610131410,524,541532,535,539461615 根据要求
06431-1063X20银色金属1M610131410,524,541532,535,539461620 根据要求
06431-1063X25银色金属1M610131410,524,541532,535,539461625 根据要求
06431-1063X30银色金属1M610131410,524,541532,535,539461630 根据要求
06431-1063X40银色金属1M610131410,524,541532,535,539461640 根据要求
06431-1063X50银色金属1M610131410,524,541532,535,539461650 根据要求
06431-2063X15银色金属2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 根据要求
06431-2063X20银色金属2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 根据要求
06431-2063X25银色金属2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 根据要求
06431-2063X30银色金属2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 根据要求
06431-2063X40银色金属2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 根据要求
06431-2063X50银色金属2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 根据要求
06431-2063X60银色金属2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 根据要求
06431-2083X15银色金属2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 根据要求
06431-2083X20银色金属2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 根据要求
06431-2083X25银色金属2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 根据要求
06431-2083X30银色金属2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 根据要求
06431-2083X40银色金属2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 根据要求
06431-2083X50银色金属2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 根据要求
06431-2083X60银色金属2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 根据要求
06431-2103X20银色金属2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 根据要求
06431-2103X25银色金属2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 根据要求
06431-2103X30银色金属2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 根据要求
06431-2103X40银色金属2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 根据要求
06431-2103X50银色金属2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 根据要求
06431-2103X60银色金属2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 根据要求
06431-3083X20银色金属3M81621221737102357,561,579902220 根据要求
06431-3083X25银色金属3M81621221737102357,561,579902225 根据要求
06431-3083X30银色金属3M81621221737102357,561,579902230 根据要求
06431-3083X40银色金属3M81621221737102357,561,579902240 根据要求
06431-3083X50银色金属3M81621221737102357,561,579902250 根据要求
06431-3083X60银色金属3M81621221737102357,561,579902260 根据要求
06431-3103X20银色金属3M101621221737102357,561,579902220 根据要求
06431-3103X25银色金属3M101621221737102357,561,579902225 根据要求
06431-3103X30银色金属3M101621221737102357,561,579902230 根据要求
06431-3103X40银色金属3M101621221737102357,561,579902240 根据要求
06431-3103X50银色金属3M101621221737102357,561,579902250 根据要求
06431-3103X60银色金属3M101621221737102357,561,579902260 根据要求
06431-4123X25银色金属4M121925261942,510266772951082425 根据要求
06431-4123X30银色金属4M121925261942,510266772951082430 根据要求
06431-4123X40银色金属4M121925261942,510266772951082440 根据要求
06431-4123X50银色金属4M121925261942,510266772951082450 根据要求
06431-4123X60银色金属4M121925261942,510266772951082460 根据要求
06431-5163X30银色金属5M162330312249123279841101262630 根据要求
06431-5163X40银色金属5M162330312249123279841101262640 根据要求
06431-5163X50银色金属5M162330312249123279841101262650 根据要求
06431-5163X60银色金属5M162330312249123279841101262660 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83