06350
锁紧把手
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
夹紧手柄和锁紧手柄
锁紧把手
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
可锻铸铁 GJMW 400。
规格:
经光滑打磨处理。
亮色。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06350 锁紧把手
148 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
X
A=手柄长度
B
B1
D2
H
H1
状态
CAD
配件
价格
订购
06350-08
M8
56
12
7
16
34
12
余货
根据要求
06350-10
M10
70
14
9
20
42,5
14
余货
根据要求
06350-12
M12
87
18
11
25
53
18
余货
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
06140
T型锁紧把手 固定式或活动式,DIN 6305 和 DIN 6307
06150
T型锁紧把手 固定式或活动式,DIN 6304 和 DIN 6306
06170
十字旋钮 带螺杆
06330
锥形手柄
DIN 99
06340
锁紧把手
06341
不锈钢锁紧手柄
06342
锁紧把手
06370
锁紧把手 内螺纹
06371
锁紧把手 不锈钢,内螺纹
06380
锁紧把手 外螺纹
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>