06330_L
把手 DIN99,L型,带孔
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
夹紧手柄和锁紧手柄
锥形手柄 DIN 99
把手 DIN99,L型,带孔
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢制。
规格:
经抛光处理。
提示:
手柄和配合件之间的刚性连接也可以通过粘合建立,较销固而言更为便捷。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06330_L 把手 DIN99,L型,带孔
131 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
X
A=手柄长度
B1
D1
D2
球体
H
L2
CAD
配件
价格
订购
06330-106
L
6
48
9,5
8
12
24
4
根据要求
06330-108
L
8
60
12
10
16
30,5
5
根据要求
06330-110
L
10
76
14,5
13
20
38
6
根据要求
06330-112
L
12
95
18,5
16
25
47
7,5
根据要求
06330-116
L
16
119
24
20
32
59,5
10
根据要求
06330-120
L
20
152
30
25
40
75,5
12,5
根据要求
本类目的其他商品
06330_N
把手 DIN99,N型,带内螺纹