产品说明材料:外壳和操作件:1.4404。
接地螺母和锁齿式螺栓:1.4301。
密封件:硅,蓝色,FDA 兼容。
规格:亮色。提示:卫生型不锈钢旋转锁销防止了微生物侵袭,满足食品加工机械和卫生检验原则规定的严格要求。
精心设计的几何形状、镜面抛光的不锈钢表面和中间环状的密封件可靠地防止了污物沉积。水、清洁剂等物质在此可完全排除,防止了污染。
在一些要求密封件对清洁剂和消毒剂具有耐受性的工艺过程中,生产设备上则必不可少地使用经过优化处理的开关柜、接线盒和操作壳体。 根据 Hygienic DESIGN 的原则有目的地进行了设计,卫生型旋转锁销 HD 满足食品加工工业的严格规定,并因此根据专业的卫生应用进行最佳的调整。
特制的密封件可抵御压力高达 100 bar 的高压喷射清洗,满足了 IP65/67 标准的要求。此外,密封件在 80 °C 高温时也具有稳定性,通过上色为蓝色而满足 FDA 的规定要求(有效地防止了与食品混淆)。
请单独订购所需规格的舌簧。每种舌簧都可以与壳体组合。特点: