|
|
05595-01_DR旋转锁销 Hygienic DESIGN |
返回 |
|
|
产品说明材料:不锈钢外壳、操作件和紧固螺母 1.4404。 O 型环,硅,红色,FDA 兼容。规格:亮色。提示:旋转锁销满足 DIN EN 1672-2 和 DIN EN 14159 的卫生要求。 特别适用于食品和饮料工业。
请单独订购所需规格的舌簧。每种舌簧都可以与壳体组合。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 操作元件 | D | H | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05595-01-18 | 2康德 | 28 | 18 | | | 根据要求 | |
|
|