norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:不锈钢 1.4404 外壳、操作件和紧固螺母。
O 型环,硅,红色,FDA 兼容。
不锈钢 1.4301 舌簧。
规格:亮色提示:旋转锁销满足 DIN EN 1672-2 和 DIN EN 14159 的卫生要求。
特别适用于食品和饮料工业。

请单独订购所需规格的舌簧。每种舌簧都可以与壳体组合。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05595-01 旋转锁销 Hygienic DESIGN 184 kB

图片(总概述)

旋转锁销 Hygienic DESIGN

旋转锁销 Hygienic DESIGN

更多信息

图纸

旋转锁销 Hygienic DESIGN

商品选择/筛选

订货号操作元件D

HCAD配件价格订购
05595-01-182康德2818 根据要求

旋转锁销的舌簧

更多信息

图纸

旋转锁销的舌簧

商品选择/筛选

订货号AL

CAD配件价格订购
05566-07-45060645 根据要求
05566-07-45080845 根据要求
05566-07-451001045 根据要求
05566-07-451401445 根据要求
05566-07-451601645 根据要求
05566-07-451801845 根据要求
05566-07-452002045 根据要求
05566-07-452202245 根据要求
05566-07-452402445 根据要求
05566-07-452602645 根据要求
05566-07-452802845 根据要求
05566-07-453203245 根据要求
05566-07-455005045 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2021 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83