norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

不锈钢 1.4404 的外壳和紧固螺母。
操作件 1.4401。
O 型环 NBR。
不锈钢 1.4301 舌簧。

规格:亮色。提示:旋转锁销可预安装,锁闭行程为 90°。
可在左侧或右侧使用。
IP65 防水防尘等级符合 EN 60529 标准。

请单独订购所需规格的舌簧。每种舌簧都可以与壳体组合。
附件:旋转锁销 05586。
不锈钢旋转锁销的舌簧 05566-07。
图纸提示:
操作件:
a) 方形 7 mm
b) 方形 8 mm
c) 双齿 3 mm
d) 双齿 5 mm
e) 手柄
f) 三角形 7 mm

1) O 型环
特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 05566-05_Datasheet_32858--zh 202 kB

图片(总概述)

小型不锈钢 旋转锁销

小型不锈钢旋转锁销

更多信息

图纸

小型不锈钢旋转锁销

商品选择/筛选

订货号操作元件D

HS
max.
CAD配件价格订购
05566-05-1718方形 7 mm32188 根据要求
05566-05-1818方形 8 mm32188 根据要求
05566-05-4318双齿 3 mm32188 根据要求
05566-05-4518双齿 5 mm32188 根据要求
05566-05-0018蝶形旋钮32188 根据要求
05566-05-8718三角形 7 MM32188 根据要求

不锈钢旋转锁销的舌簧

更多信息

图纸

不锈钢旋转锁销的舌簧

商品选择/筛选

订货号

A=舌簧间距A
壳体长度
H=30
A
壳体长度
H=36
A
壳体长度
H=40
A
壳体长度
H=50
A
壳体长度
H=60
L

CAD配件价格订购
05566-07-450606182428384845 根据要求
05566-07-450808202630405045 根据要求
05566-07-4510010222832425245 根据要求
05566-07-4514014263236465645 根据要求
05566-07-4516016283438485845 根据要求
05566-07-4518018303640506045 根据要求
05566-07-4520020323842526245 根据要求
05566-07-4522022344044546445 根据要求
05566-07-4524024364246566645 根据要求
05566-07-4526026384448586845 根据要求
05566-07-4528028404650607045 根据要求
05566-07-4532032445054647445 根据要求
05566-07-4550050626872829245 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83