05566-05
小型不锈钢旋转锁销
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
快速夹钳、 气动夹钳、 夹钳配件、 搭扣、 旋转锁销
旋转锁销
小型不锈钢旋转锁销
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
不锈钢 1.4404 的外壳和紧固螺母。
操作件 1.4401。
O 型环 NBR。
不锈钢 1.4301 舌簧。
规格:
亮色。
提示:
旋转锁销可预安装,锁闭行程为 90°。
可在左侧或右侧使用。
IP65 防水防尘等级符合 EN 60529 标准。
请单独订购所需规格的舌簧。每种舌簧都可以与壳体组合。
附件:
套筒扳手 05586
图纸提示:
操作件:
a) 方形 7 mm
b) 方形 8 mm
c) 双齿 3 mm
d) 双齿 5 mm
e) 蝶形旋钮
1) O 型圈
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 05566-05 小型不锈钢旋转锁销
219 kB
图片(总概述)
小型不锈钢旋转锁销
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
操作元件
D
H
CAD
配件
价格
订购
05566-05-1718
方形 7 mm
32
18
根据要求
05566-05-1818
方形 8 mm
32
18
根据要求
05566-05-4318
双齿 3 mm
32
18
根据要求
05566-05-4518
双齿 5 mm
32
18
根据要求
05566-05-0018
蝶形旋钮
32
18
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-47
|
>
|
>>
05561
紧凑型旋转锁销
05561-02
不锈钢旋转锁销
05562
紧凑型旋转锁销,带蝶形旋钮
05563
钢制紧凑型旋转锁销的舌簧
05564
紧凑型旋转锁销,可锁定
05566
旋转锁销
05566-03
小型不锈钢旋转锁销
05566-04
长型不锈钢旋转锁销
05566-06
不锈钢旋转锁销,带锁
05567
聚酰胺旋转锁销
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-47
|
>
|
>>