05561-02
不锈钢旋转锁销
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
快速夹钳、 气动夹钳、 夹钳配件、 搭扣、 旋转锁销
旋转锁销
不锈钢旋转锁销
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
不锈钢旋转锁销 1.4401。
不锈钢舌簧 1.4301。
规格:
亮色。
提示:
旋转锁销可预安装,锁闭行程为 90°。可在左侧或右侧使用。根据 IP65,防水防尘,符合 EN 60529。
附件:
套筒扳手 05586
图纸提示:
操作件:
a) 方形 6 mm
b) 一字槽
1) O 型圈
1) 平面密封件
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 05561-02 不锈钢旋转锁销
221 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
操作元件
D
H
CAD
配件
价格
订购
05561-02-1613
方形 mm
20
13,5
根据要求
05561-02-2013
一字槽
20
13,5
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-48
|
>
|
>>
05561
紧凑型旋转锁销
05562
紧凑型旋转锁销,带蝶形旋钮
05563
紧凑型旋转锁销的舌簧
05564
紧凑型旋转锁销,可锁定
05566
旋转锁销
05566-03
小型不锈钢旋转锁销
05566-04
长型不锈钢旋转锁销
05566-05
小型不锈钢旋转锁销
05566-06
不锈钢旋转锁销,带锁
05566-07
旋转锁销的舌簧
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-48
|
>
|
>>