norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:压铸锌壳体和操作件。
黄铜螺母。NBR O 型圈,CR 平面密封件。
钢制舌簧。
规格:壳体和操作件镀铬或经黑色粉末喷涂处理。
螺母和舌簧镀锌。
提示:通过锁定在终端位置上使旋转锁销实现耐振。左右侧安装均可,锁模行程 90°,配有内部旋转限制装置。旋转锁销可以预组装(对于较小的 A 型和较大的门厚度时,只能有限实现)。测试依据 DIN EN 60068-2-64 (振动)和 DIN EN 60068-2-27 (冲击),测试标准 61373。防振性符合 1 类 B 级铁路应用的要求(=最高要求)。

通过 O 型圈和平面密封件实现防水防尘等级为 IP65。

所需规格的舌簧请单独订购。每个舌簧可与每个壳体组合使用。
附件:套筒扳手 05586图纸提示:
操作件:
a) 方形 6 mm
b) 一字槽
c) 三角形 6.5 mm
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05561 紧凑型旋转锁销 261 kB

图片(总概述)

紧凑型旋转锁销

紧凑型旋转锁销

更多信息

图纸

商品选择/筛选

订货号

主体
颜色
主体
表面
操作元件

CAD配件价格订购
05561-16131银色镀铬方形 mm 根据要求
05561-20131银色镀铬一字槽 根据要求
05561-86131银色镀铬三角形6,5 mm 根据要求
05561-16132黑色经喷涂处理方形 mm 根据要求
05561-20132黑色经喷涂处理一字槽 根据要求
05561-86132黑色经喷涂处理三角形6,5 mm 根据要求

钢制紧凑型旋转锁销的舌簧

更多信息

图纸

钢制紧凑型旋转锁销的舌簧

商品选择/筛选

订货号AL

CAD配件价格订购
05563-0124X0757,524 根据要求
05563-0124X13513,524 根据要求
05563-0124X19519,524 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83