norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系方式
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
05598
碰锁
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
快速夹钳、 气动夹钳、 夹钳配件、 搭扣、 旋转锁销
搭扣
碰锁
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
压铸铝。
塑料盖板。
规格:
经黑色粉末喷涂处理。
黑色盖板。
提示:
用于门和阀门的方便和安全锁定。安装无需机械处理,在正面用圆柱头或半圆头埋头螺栓(M6 号)。在上锁状态下具备防卸下保险。在钥匙操作时,分别随附 2 个钥匙。钥匙可以从两个位置上拔下(打开和关闭)。锁定是相同的,也就是说每个锁都可以用相同的钥匙打开(欧标钥匙 5333)。在双位致动时,随附双位钥匙。
图纸提示:
操作件:
a) 相同锁定的钥匙
b) 方形 8 mm
c) 双齿 5 mm
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 05598 碰锁
807 kB
图片(总概述)
A 型插塞
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
主体
颜色
类型
槽宽
操作元件
CAD
配件
价格
订购
05598-100561
黑色
A
8/10
不可锁定
根据要求
05598-170561
黑色
A
8/10
锁
根据要求
05598-118561
黑色
A
8/10
方形 8 mm
根据要求
05598-145561
黑色
A
8/10
双齿 5 mm
根据要求
B 型插塞
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
主体
颜色
类型
槽宽
操作元件
CAD
配件
价格
订购
05598-200681
黑色
B
8/10
不可锁定
根据要求
05598-270681
黑色
B
8/10
锁
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-11
|
>
|
>>
05526
弹片搭扣
05530-05
不锈钢搭扣 DIN 3133
05531
拉环搭扣
05536
拉环搭扣
05547-05
带脱扣器的不锈钢搭扣
05547-10
搭扣,隐藏式旋拧孔
05550
可调锁扣 拉环摆动式
05552
可调锁扣
05560
重型可调搭扣
05599
紧急开启器
<<
|
<
|
1-10
|
11-11
|
>
|
>>
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Ecuador
Eesti
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Jamaica
日本
Latvija
Lietuvos
Luxemburg
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Pakistan
Paraguay
Perú
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Türkiye
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83