norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢或不锈钢 1.4301。

规格:镀锌,蓝色钝化处理。
亮色不锈钢。
提示:可调节搭扣在工业应用中提供安全锁定的功能。通过突破死点抵抗振动。为便于调整,搭扣拉环长度可调节。

当拉环勾上拉扣后,需要额外拉近15mm用于按下把手后彻底锁死。为了补偿公差或者调整拉力,可以通过M6螺杆调整拉环伸出长度来实现。

搭扣可以通过螺栓或铆钉固定。 我们建议使用沉头螺钉固定组件。

请单独订购拉扣部分。

夹持力F1是指搭扣而非拉扣承受力。
根据要求:可提供锁扣防脱开保护。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05550 可调锁扣 拉环摆动式 267 kB

图片(总概述)

可调锁扣 拉环摆动式

可调锁扣 拉环摆动式 A型

更多信息

图纸

可调锁扣 拉环摆动式 A型

商品选择/筛选

订货号主体
材料
类型夹持力
F1
N
CAD配件价格订购
05550-1421121钢制A1000 根据要求
05550-1421122不锈钢A1000 根据要求

拉扣 A型

更多信息

图纸

拉扣 A型

商品选择/筛选

订货号

主体
材料
类型

D

CAD配件价格订购
05550-9135211钢制A3,7 根据要求
05550-9135212不锈钢A3,7 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83