04211-03
适用于链条夹紧器组件的钢制螺丝扣
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
夹紧块、 夹紧元件
链条夹紧块
适用于链条夹紧器组件的钢制螺丝扣
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢制。
提示:
链条夹紧器组件的滚子链,应用于链条夹紧器组件(04211)夹紧圆形、异形和大到超大的工件。可以缩短滚子链,并根据需要与其他滚子链组合使用。
附件:
适用于链条夹紧器组件的钢制螺丝扣,04211-06。
供货范围
1x 滚子链。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 04211-03 适用于链条夹紧器组件的钢制螺丝扣
230 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
B
B1
G
L
L1
P
夹紧力
max. kN
CAD
配件
价格
订购
04211-03-150125
20
13
15
126
111
15,875
15
根据要求
04211-03-150250
20
13
15
253
238
15,875
15
根据要求
04211-03-150500
20
13
15
507
492
15,875
15
根据要求
04211-03-151000
20
13
15
1015
1000
15,875
15
根据要求
04211-03-400125
33
25
21
148
127
25,4
40
根据要求
04211-03-400250
33
25
21
250
229
25,4
40
根据要求
04211-03-400500
33
25
21
504
483
25,4
40
根据要求
04211-03-401000
33
25
21
1012
991
25,4
40
根据要求
本类目的其他商品
04211
钢制链条夹紧器组件
04211-06
适用于链条夹紧块组件的钢制螺丝扣
04211-09
适用于链条夹紧器组件的钢制棱镜