norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制链条夹紧器组件
04211

钢制链条夹紧器组件

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制的夹具压板。钢制的拉扣。
钢制的滚链。
规格:钢制热处理。提示:链条夹紧器主要应用于机器和设备制造。
借助链条夹紧器,可以以最简单、最快的方式安全有效地夹紧圆形、异形和大到超大的工件。

适用于圆柱形工件、阀壳、活塞等。

安装塑料元件,可以减少工件上的负荷。
应用:可通过滚花旋钮在拉扣上预设链长和夹持力。通过调整螺母在夹具压板上设定扭矩。附件:适用于链条夹紧器套装 04211-03 的钢制滚子链。
适用于链条夹紧器套装 04211-06 的钢制螺丝扣。
适用于链条夹紧器套装 04211-09 的钢制棱镜。
T 型槽 DIN 508 的螺母,zeng'q增强型,07060。
带内六角 DIN EN ISO 4762 的圆柱头螺丝,07160。
说明:- 链条的开角不应超过 30° 。
- 最大允许锁紧扭矩。
供货范围链条夹紧器组件 04211-15:
- 夹具压板。
- 拉扣。
- 4x 滚子链(2x 492 mm、1x 238 mm、1x 15.9 mm)。
- 4x 带开口销的锁闩节,用于连接。
- 6x 塑料元件,用于啮合。
- 夹紧链的安全装置。

链条夹紧器组件 04211-40:
- 夹具压板。
- 拉扣。
- 4x 滚子链(1x 991 mm、1x 483 mm、1x 229 mm、1x 25.4 mm)。
- 4x 带开口销的锁闩节,用于连接。
- 6x 塑料元件,用于啮合。
- 夹紧链的安全装置。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04211 钢制链条夹紧器组件 1,2 MB
 链条夹紧器使用说明 971 kB

图纸

钢制链条夹紧器组件

商品选择/筛选

订货号B

B1B2D

D1H
max.
H
min.
H1
max.
H1
min.
H2H3行程
S
LL1L2S1SW最大扭矩
Nm
夹紧力
max. kN
CAD配件价格订购
04211-15503420M125410883118100181525342146,518364515 根据要求
04211-40644433M1670146110153122252136372961,531469040 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83