|
|
产品说明材料:夹紧块和夹紧螺栓的材质为调质钢,经调质处理。规格:黑色氧化处理。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | D
| D1 | D2 | D3 | A | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H | H1 | H2 | H3 | L | M | S | SW | 锁紧扭矩 max. Nm | F max. kN | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04374-0618 | M6 | 6,4 | 16 | 28 | 38 | 26 | 19,5 | 12 | 6 | 18 | 2,5 | 54,5 | 44 | 25 | 18 | 50 | 9 | 4 | 5 | 7,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 04374-0826 | M8 | 8,4 | 20 | 34 | 48 | 31 | 22,5 | 14 | 7,5 | 26 | 3 | 65 | 53 | 30 | 21 | 64 | 12 | 5 | 6 | 15 | 6,5 |  | | 根据要求 | | 04374-1033 | M10 | 10,5 | 24 | 40 | 55 | 36,5 | 26 | 16,5 | 9 | 33,5 | 3,5 | 77,5 | 61 | 35 | 24 | 75 | 18 | 5 | 8 | 30 | 11,8 |  | | 根据要求 | |
|
|