|
|
产品说明材料:调制钢。规格:热处理及黑色氧化处理。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | C | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | P | R | R1 | SW | 夹紧力 kN | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04371-506 | M6 | M6 | 20 | 56 | 60 | 53 | 10,5 | 9 | 11 | 8 | 8 | 10 | 30 | 17 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 04371-508 | M6 | M8 | 20 | 56 | 60 | 53 | 10,5 | 9 | 11 | 8 | 8 | 10 | 30 | 17 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 04371-510 | M8 | M10 | 25 | 72 | 79 | 67 | 12,5 | 12 | 15 | 10 | 10 | 12,5 | 40 | 19 | 6,5 |  | | 根据要求 | | 04371-512 | M10 | M12 | 32 | 88 | 96 | 82 | 16,5 | 18 | 17 | 12 | 12 | 16,5 | 50 | 27 | 11,8 |  | | 根据要求 | |
|
|