|
|
04371夹具钩 带轴环和锁紧手柄,带夹紧力增强器 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:带轴环和夹紧力放大器的夹紧钩可通过操作锁紧手柄手动夹紧部件。
使用带有集成夹紧力增强器的锁紧手柄,与标准锁紧手柄相比,夹紧力可增加多达 75%。减少了夹紧和松开时所需的手力。
内置的推力滚针轴承可增加夹紧力,夹紧时可在紧固的接触面上产生非常小的表面摩擦。经硬化处理的设备垫片专为高夹持力而设计,轴承额定载荷高,使用寿命长。 材料:主体和夹具钩由热处理钢制成。 手柄杆由锌压铸件而成,符合 DIN EN 12844 标准。 钢件夹紧力增强器的强度等级 5.8规格:主体和夹具钩经调质和黑色氧化处理。 把手具有塑料涂层。 钢制零件,夹紧力助力器黑色氧化。 推力滚针轴承,带经硬化和磨光处理的限位垫片。使用说明:手柄杆在未受控制的状态下通过一个齿圈卡入螺纹嵌入件中。抬起把手可将其换入位置并通过弹簧弹力重新卡入齿圈。根据要求:更多把手颜色。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | D | P | D1 | H | H1 | H3 | L2 | L1 | A | H2 | SW | R | L | F kN | 把手施力 FH N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04371-310 | M10 | 10 | 25 | 72 | 79 | 65,1 | 10 | 13 | 65 | 67 | 19 | 40 | 12 | 6,1 | 130 | | | 根据要求 | | 04371-312 | M12 | 12 | 32 | 88 | 96 | 80,9 | 12 | 18 | 80 | 82 | 27 | 50 | 18 | 8,7 | 170 | | | 根据要求 | |
|
|