norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:调质钢。
塑料手柄球。
规格:经调质和黑色氧化处理。
热固塑料材质的手柄球 PF 31,黑色。
提示:* 允许的手柄施力。附件:标准手柄 06355。有扭矩限制的旋入式手柄 06357。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04366_LA 转角夹具,左侧规格 238 kB
 转角夹具使用说明 154 kB
 性能曲线 拉紧夹具/转角夹具 151 kB

图纸

转角夹具,左侧规格

商品选择/筛选

订货号类型 1把手A
min.
A
max.
BCD

EFGJKLMNPRSTUVF=夹持力
N
把手施力
FH
N
CAD配件价格订购
04366-003232不带把手31,432,63046183010321425M615175157,5M4x8M5--800150*  根据要求
04366-004540不带把手44,145,94063253813401632M82022,569,578,1M6x12M6--1200200*  根据要求
04366-013232带把手31,432,63046183010321425M615175157,5M4x8M52073800150*  根据要求
04366-014540带把手44,145,94063253813401632M82022,569,578,1M6x12M6251071200200*  根据要求

本类目的其他商品