norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:主体材质为球墨铸铁 (GJS)。
钳口材质为调质钢,经硬化处理。
规格:黑色,经涂漆处理。
钳口,亮色。
提示:使用侧方夹紧块将工件抵在侧方夹紧挡块上,同时还能够防止工件的抬起。
侧方夹紧块和侧方夹紧挡块使用 DIN 912 圆柱头螺丝固定。成对使用侧方夹紧块和侧方夹紧挡块,可确保可靠的夹紧。

A 型:供货范围内包含 4 个 M12 垫片。
图纸提示:
1) 锥面垫圈和球面垫圈 用于 M12 和 M16
2) 工件
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04530_A 侧方夹紧块,A 型 278 kB

图纸

侧方夹紧块,A 型

商品选择/筛选

订货号

类型F
kN
F1
kN
锁紧扭矩
Nm
状态CAD配件价格订购
04530-01A291,338 根据要求

本类目的其他商品

我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2020 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83