04110_Stahl
压板,叉形,DIN 6315,钢制
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
夹紧块、 夹紧元件
压板
夹紧块,叉形,DIN 6315,钢制和铝制
压板,叉形,DIN 6315,钢制
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
调制钢。
规格:
经涂漆处理
提示:
使用球面垫圈 07420 时要使用 G 型。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 04110_Stahl 压板,叉形,DIN 6315,钢制
120 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
主体
材料
类型
L1
A
B1
B2
B3
B4
适用
螺栓
CAD
配件
价格
订购
04110-06
调质钢
A
60
12
6,6
18
6
3
M6
根据要求
04110-08
调质钢
A
80
15
9
25
8
4
M8
根据要求
04110-10
调质钢
A
100
20
11
31
10
5
M10
根据要求
04110-12
调质钢
A
125
25
14
38
12
6
M12/M14
根据要求
04110-121
调质钢
A
160
25
14
38
12
6
M12/M14
根据要求
04110-122
调质钢
A
200
25
14
38
12
6
M12/M14
根据要求
04110-16
调质钢
A
160
30
18
48
15
8
M16/M18
根据要求
04110-161
调质钢
A
200
30
18
48
15
8
M16/M18
根据要求
04110-162
调质钢
A
250
40
18
48
15
10
M16/M18
根据要求
04110-20
调质钢
A
200
40
22
52
15
10
M20/M22
根据要求
04110-201
调质钢
A
250
40
22
62
20
10
M20/M22
根据要求
04110-202
调质钢
A
315
40
22
62
20
10
M20/M22
根据要求
04110-24
调质钢
A
200
40
26
66
20
10
M24
根据要求
04110-241
调质钢
A
250
40
26
66
20
10
M24
根据要求
04110-242
调质钢
A
315
40
26
66
20
10
M24
根据要求
04110-301
调质钢
A
250
50
33
73
20
12
M30/M32
根据要求
04110-30
调质钢
A
315
50
33
73
20
12
M30/M32
根据要求
04110-302
调质钢
A
400
50
33
73
20
12
M30/M32
根据要求
04110-40
调质钢
A
400
60
40
100
30
12
M36
根据要求
04110-401
调质钢
A
600
60
40
100
30
12
M36
根据要求
本类目的其他商品
K1952_Stahl
压板,叉形,DIN 6315,钢制
04110_Aluminium
压板,叉形,DIN 6315,铝制