norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
可调式偏心把手,带外螺纹,材质为钢制或不锈钢
04233

可调式偏心把手,带外螺纹,材质为钢制或不锈钢

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:把手材质为铸铝 EN AC-46200。
压力垫圈材质为塑料 PA 66 GF 35-X,玻璃纤维增强。
轴螺栓材质为不锈钢 1.4305。
螺柱和垫圈为钢制,强度等级为 5.8 级,或不锈钢 1.4305。
规格:经粉末喷涂处理的把手,黑色精密结构或红色 RAL 3003 精密结构。
压力垫圈为黑色。
轴螺栓为亮色。
钢制、经蓝色钝化处理或亮色不锈钢的螺柱和垫圈。
提示:这种可调式偏心把手用于夹紧手柄相对夹紧轴只有一个固定位置的场合(回转支承)。手柄的具体位置可用螺栓刀通过螺杆上细牙来调整。
塑料具有如下特性:在承受负载的情况下会发生蠕变(阻滞)。
图纸提示:
1) 销钉,用于对 锁紧手柄进行精调
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04233 可调式偏心把手,带外螺纹,材质为钢制或不锈钢 200 kB

图纸

可调式偏心把手,带外螺纹,材质为钢制或不锈钢

商品选择/筛选

订货号材料

主体
颜色
D

D1D2BB1HH1AA1行程
S
L夹紧力
F
kN
把手施力
FH
N
CAD配件价格订购
04233-9501103X10钢制黑色M312614,411,591336,241,71101,590 根据要求
04233-9501103X15钢制黑色M312614,411,591336,241,71151,590 根据要求
04233-9501103X30钢制黑色M312614,411,591336,241,71301,590 根据要求
04233-9501104X10钢制黑色M412614,411,591336,241,71101,590 根据要求
04233-9501104X15钢制黑色M412614,411,591336,241,71151,590 根据要求
04233-9501104X30钢制黑色M412614,411,591336,241,71301,590 根据要求
04233-0501104X15钢制黑色M415,48181311,21752,359,11152,5100 根据要求
04233-0501104X20钢制黑色M415,48181311,21752,359,11202,5100 根据要求
04233-0501104X30钢制黑色M415,48181311,21752,359,11302,5100 根据要求
04233-0501105X20钢制黑色M515,48181311,21752,359,11202,5100 根据要求
04233-0501105X30钢制黑色M515,48181311,21752,359,11302,5100 根据要求
04233-0501105X40钢制黑色M515,48181311,21752,359,11402,5100 根据要求
04233-0501105X50钢制黑色M515,48181311,21752,359,11502,5100 根据要求
04233-1501105X20钢制黑色M518,1921,51514,52270,479,21,2204120 根据要求
04233-1501105X30钢制黑色M518,1921,51514,52270,479,21,2304120 根据要求
04233-1501105X40钢制黑色M518,1921,51514,52270,479,21,2404120 根据要求
04233-1501105X50钢制黑色M518,1921,51514,52270,479,21,2504120 根据要求
04233-1501106X20钢制黑色M618,1921,51514,52270,479,21,2204120 根据要求
04233-1501106X30钢制黑色M618,1921,51514,52270,479,21,2304120 根据要求
04233-1501106X40钢制黑色M618,1921,51514,52270,479,21,2404120 根据要求
04233-1501106X50钢制黑色M618,1921,51514,52270,479,21,2504120 根据要求
04233-2501108X25钢制黑色M827,11133,3241828,5961081,5258350 根据要求
04233-2501108X30钢制黑色M827,11133,3241828,5961081,5308350 根据要求
04233-2501108X40钢制黑色M827,11133,3241828,5961081,5408350 根据要求
04233-2501108X50钢制黑色M827,11133,3241828,5961081,5508350 根据要求
04233-2501110X25钢制黑色M1027,11133,3241828,5961081,5258350 根据要求
04233-2501110X30钢制黑色M1027,11133,3241828,5961081,5308350 根据要求
04233-2501110X40钢制黑色M1027,11133,3241828,5961081,5408350 根据要求
04233-2501110X50钢制黑色M1027,11133,3241828,5961081,5508350 根据要求
04233-9511103X10不锈钢黑色M312614,411,591336,241,71101,590 根据要求
04233-9511103X15不锈钢黑色M312614,411,591336,241,71151,590 根据要求
04233-9511103X30不锈钢黑色M312614,411,591336,241,71301,590 根据要求
04233-9511104X10不锈钢黑色M412614,411,591336,241,71101,590 根据要求
04233-9511104X15不锈钢黑色M412614,411,591336,241,71151,590 根据要求
04233-9511104X30不锈钢黑色M412614,411,591336,241,71301,590 根据要求
04233-0511104X15不锈钢黑色M415,48181311,21752,359,11152,5100 根据要求
04233-0511104X20不锈钢黑色M415,48181311,21752,359,11202,5100 根据要求
04233-0511104X30不锈钢黑色M415,48181311,21752,359,11302,5100 根据要求
04233-0511105X20不锈钢黑色M515,48181311,21752,359,11202,5100 根据要求
04233-0511105X30不锈钢黑色M515,48181311,21752,359,11302,5100 根据要求
04233-0511105X40不锈钢黑色M515,48181311,21752,359,11402,5100 根据要求
04233-0511105X50不锈钢黑色M515,48181311,21752,359,11502,5100 根据要求
04233-1511105X20不锈钢黑色M518,1921,51514,52270,479,21,2204120 根据要求
04233-1511105X30不锈钢黑色M518,1921,51514,52270,479,21,2304120 根据要求
04233-1511105X40不锈钢黑色M518,1921,51514,52270,479,21,2404120 根据要求
04233-1511105X50不锈钢黑色M518,1921,51514,52270,479,21,2504120 根据要求
04233-1511106X20不锈钢黑色M618,1921,51514,52270,479,21,2204120 根据要求
04233-1511106X30不锈钢黑色M618,1921,51514,52270,479,21,2304120 根据要求
04233-1511106X40不锈钢黑色M618,1921,51514,52270,479,21,2404120 根据要求
04233-1511106X50不锈钢黑色M618,1921,51514,52270,479,21,2504120 根据要求
04233-2511108X25不锈钢黑色M827,11133,3241828,5961081,5258350 根据要求
04233-2511108X30不锈钢黑色M827,11133,3241828,5961081,5308350 根据要求
04233-2511108X40不锈钢黑色M827,11133,3241828,5961081,5408350 根据要求
04233-2511108X50不锈钢黑色M827,11133,3241828,5961081,5508350 根据要求
04233-2511110X25不锈钢黑色M1027,11133,3241828,5961081,5258350 根据要求
04233-2511110X30不锈钢黑色M1027,11133,3241828,5961081,5308350 根据要求
04233-2511110X40不锈钢黑色M1027,11133,3241828,5961081,5408350 根据要求
04233-2511110X50不锈钢黑色M1027,11133,3241828,5961081,5508350 根据要求
04233-9501403X10钢制红色 RAL 3003M312614,411,591336,241,71101,590 根据要求
04233-9501403X15钢制红色 RAL 3003M312614,411,591336,241,71151,590 根据要求
04233-9501403X30钢制红色 RAL 3003M312614,411,591336,241,71301,590 根据要求
04233-9501404X10钢制红色 RAL 3003M412614,411,591336,241,71101,590 根据要求
04233-9501404X15钢制红色 RAL 3003M412614,411,591336,241,71151,590 根据要求
04233-9501404X30钢制红色 RAL 3003M412614,411,591336,241,71301,590 根据要求
04233-0501404X15钢制红色 RAL 3003M415,48181311,21752,359,11152,5100 根据要求
04233-0501404X20钢制红色 RAL 3003M415,48181311,21752,359,11202,5100 根据要求
04233-0501404X30钢制红色 RAL 3003M415,48181311,21752,359,11302,5100 根据要求
04233-0501405X20钢制红色 RAL 3003M515,48181311,21752,359,11202,5100 根据要求
04233-0501405X30钢制红色 RAL 3003M515,48181311,21752,359,11302,5100 根据要求
04233-0501405X40钢制红色 RAL 3003M515,48181311,21752,359,11402,5100 根据要求
04233-0501405X50钢制红色 RAL 3003M515,48181311,21752,359,11502,5100 根据要求
04233-1501405X20钢制红色 RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2204120 根据要求
04233-1501405X30钢制红色 RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2304120 根据要求
04233-1501405X40钢制红色 RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2404120 根据要求
04233-1501405X50钢制红色 RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2504120 根据要求
04233-1501406X20钢制红色 RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2204120 根据要求
04233-1501406X30钢制红色 RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2304120 根据要求
04233-1501406X40钢制红色 RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2404120 根据要求
04233-1501406X50钢制红色 RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2504120 根据要求
04233-2501408X25钢制红色 RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5258350 根据要求
04233-2501408X30钢制红色 RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5308350 根据要求
04233-2501408X40钢制红色 RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5408350 根据要求
04233-2501408X50钢制红色 RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5508350 根据要求
04233-2501410X25钢制红色 RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5258350 根据要求
04233-2501410X30钢制红色 RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5308350 根据要求
04233-2501410X40钢制红色 RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5408350 根据要求
04233-2501410X50钢制红色 RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5508350 根据要求
04233-9511403X10不锈钢红色 RAL 3003M312614,411,591336,241,71101,590 根据要求
04233-9511403X15不锈钢红色 RAL 3003M312614,411,591336,241,71151,590 根据要求
04233-9511403X30不锈钢红色 RAL 3003M312614,411,591336,241,71301,590 根据要求
04233-9511404X10不锈钢红色 RAL 3003M412614,411,591336,241,71101,590 根据要求
04233-9511404X15不锈钢红色 RAL 3003M412614,411,591336,241,71151,590 根据要求
04233-9511404X30不锈钢红色 RAL 3003M412614,411,591336,241,71301,590 根据要求
04233-0511404X15不锈钢红色 RAL 3003M415,48181311,21752,359,11152,5100 根据要求
04233-0511404X20不锈钢红色 RAL 3003M415,48181311,21752,359,11202,5100 根据要求
04233-0511404X30不锈钢红色 RAL 3003M415,48181311,21752,359,11302,5100 根据要求
04233-0511405X20不锈钢红色 RAL 3003M515,48181311,21752,359,11202,5100 根据要求
04233-0511405X30不锈钢红色 RAL 3003M515,48181311,21752,359,11302,5100 根据要求
04233-0511405X40不锈钢红色 RAL 3003M515,48181311,21752,359,11402,5100 根据要求
04233-0511405X50不锈钢红色 RAL 3003M515,48181311,21752,359,11502,5100 根据要求
04233-1511405X20不锈钢红色 RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2204120 根据要求
04233-1511405X30不锈钢红色 RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2304120 根据要求
04233-1511405X40不锈钢红色 RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2404120 根据要求
04233-1511405X50不锈钢红色 RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2504120 根据要求
04233-1511406X20不锈钢红色 RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2204120 根据要求
04233-1511406X30不锈钢红色 RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2304120 根据要求
04233-1511406X40不锈钢红色 RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2404120 根据要求
04233-1511406X50不锈钢红色 RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2504120 根据要求
04233-2511408X25不锈钢红色 RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5258350 根据要求
04233-2511408X30不锈钢红色 RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5308350 根据要求
04233-2511408X40不锈钢红色 RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5408350 根据要求
04233-2511408X50不锈钢红色 RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5508350 根据要求
04233-2511410X25不锈钢红色 RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5258350 根据要求
04233-2511410X30不锈钢红色 RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5308350 根据要求
04233-2511410X40不锈钢红色 RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5408350 根据要求
04233-2511410X50不锈钢红色 RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5508350 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2022 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83