norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
可调式偏心把手,带塑料手柄,带外螺纹,材质为钢制或不锈钢
04233

可调式偏心把手,带塑料手柄, 带外螺纹,材质为钢制或不锈钢

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:把手和压力垫圈材质为塑料 PA 66,玻璃纤维增强。
轴螺栓材质为不锈钢 1.4305。
螺柱和垫圈为钢制,强度等级为 5.8 级,或不锈钢 1.4305。
规格:黑色或 RAL3020 交通红把手。
黑色压力垫圈。
轴螺栓为亮色。
钢制、经蓝色钝化处理或亮色不锈钢的螺柱和垫圈。
提示:这种可调式偏心把手用于夹紧手柄相对夹紧轴只有一个固定位置的场合(回转支承)。手柄的具体位置可用螺栓刀通过螺杆上细牙来调整。
塑料具有如下特性:在承受负载的情况下会发生蠕变(阻滞)。
图纸提示:
1) 销钉,用于对 锁紧手柄进行精调
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04233 可调式偏心把手,带塑料手柄,带外螺纹,材质为钢制或不锈钢 186 kB

图纸

可调式偏心把手,带塑料手柄,带外螺纹,材质为钢制或不锈钢

商品选择/筛选

订货号材料主体
颜色
D

D1D2BB1HH1AA1L行程
S
夹紧力
F
kN
把手施力
FH
N
CAD配件价格订购
04233-1521105X20钢制黑色M518,1922161423,471,579,6201,152,5125 根据要求
04233-1521105X30钢制黑色M518,1922161423,471,579,6301,152,5125 根据要求
04233-1521105X40钢制黑色M518,1922161423,471,579,6401,152,5125 根据要求
04233-1521105X50钢制黑色M518,1922161423,471,579,6501,152,5125 根据要求
04233-1521106X20钢制黑色M618,1922161423,471,579,6201,152,5125 根据要求
04233-1521106X30钢制黑色M618,1922161423,471,579,6301,152,5125 根据要求
04233-1521106X40钢制黑色M618,1922161423,471,579,6401,152,5125 根据要求
04233-1521106X50钢制黑色M618,1922161423,471,579,6501,152,5125 根据要求
04233-2521108X25钢制黑色M827,111332416,227,7100110251,55170 根据要求
04233-2521108X30钢制黑色M827,111332416,227,7100110301,55170 根据要求
04233-2521108X40钢制黑色M827,111332416,227,7100110401,55170 根据要求
04233-2521108X50钢制黑色M827,111332416,227,7100110501,55170 根据要求
04233-2521110X25钢制黑色M1027,111332416,227,7100110251,55170 根据要求
04233-2521110X30钢制黑色M1027,111332416,227,7100110301,55170 根据要求
04233-2521110X40钢制黑色M1027,111332416,227,7100110401,55170 根据要求
04233-2521110X50钢制黑色M1027,111332416,227,7100110501,55170 根据要求
04233-1531105X20不锈钢黑色M518,1922161423,471,579,6201,152,5125 根据要求
04233-1531105X30不锈钢黑色M518,1922161423,471,579,6301,152,5125 根据要求
04233-1531105X40不锈钢黑色M518,1922161423,471,579,6401,152,5125 根据要求
04233-1531105X50不锈钢黑色M518,1922161423,471,579,6501,152,5125 根据要求
04233-1531106X20不锈钢黑色M618,1922161423,471,579,6201,152,5125 根据要求
04233-1531106X30不锈钢黑色M618,1922161423,471,579,6301,152,5125 根据要求
04233-1531106X40不锈钢黑色M618,1922161423,471,579,6401,152,5125 根据要求
04233-1531106X50不锈钢黑色M618,1922161423,471,579,6501,152,5125 根据要求
04233-2531108X25不锈钢黑色M827,111332416,227,7100110251,55170 根据要求
04233-2531108X30不锈钢黑色M827,111332416,227,7100110301,55170 根据要求
04233-2531108X40不锈钢黑色M827,111332416,227,7100110401,55170 根据要求
04233-2531108X50不锈钢黑色M827,111332416,227,7100110501,55170 根据要求
04233-2531110X25不锈钢黑色M1027,111332416,227,7100110251,55170 根据要求
04233-2531110X30不锈钢黑色M1027,111332416,227,7100110301,55170 根据要求
04233-2531110X40不锈钢黑色M1027,111332416,227,7100110401,55170 根据要求
04233-2531110X50不锈钢黑色M1027,111332416,227,7100110501,55170 根据要求
04233-15218405X20钢制红色 RAL 3020M518,1922161423,471,579,6201,152,5125 根据要求
04233-15218405X30钢制红色 RAL 3020M518,1922161423,471,579,6301,152,5125 根据要求
04233-15218405X40钢制红色 RAL 3020M518,1922161423,471,579,6401,152,5125 根据要求
04233-15218405X50钢制红色 RAL 3020M518,1922161423,471,579,6501,152,5125 根据要求
04233-15218406X20钢制红色 RAL 3020M618,1922161423,471,579,6201,152,5125 根据要求
04233-15218406X30钢制红色 RAL 3020M618,1922161423,471,579,6301,152,5125 根据要求
04233-15218406X40钢制红色 RAL 3020M618,1922161423,471,579,6401,152,5125 根据要求
04233-15218406X50钢制红色 RAL 3020M618,1922161423,471,579,6501,152,5125 根据要求
04233-25218408X25钢制红色 RAL 3020M827,111332416,227,7100110251,55170 根据要求
04233-25218408X30钢制红色 RAL 3020M827,111332416,227,7100110301,55170 根据要求
04233-25218408X40钢制红色 RAL 3020M827,111332416,227,7100110401,55170 根据要求
04233-25218408X50钢制红色 RAL 3020M827,111332416,227,7100110501,55170 根据要求
04233-25218410X25钢制红色 RAL 3020M1027,111332416,227,7100110251,55170 根据要求
04233-25218410X30钢制红色 RAL 3020M1027,111332416,227,7100110301,55170 根据要求
04233-25218410X40钢制红色 RAL 3020M1027,111332416,227,7100110401,55170 根据要求
04233-25218410X50钢制红色 RAL 3020M1027,111332416,227,7100110501,55170 根据要求
04233-15318405X20不锈钢红色 RAL 3020M518,1922161423,471,579,6201,152,5125 根据要求
04233-15318405X30不锈钢红色 RAL 3020M518,1922161423,471,579,6301,152,5125 根据要求
04233-15318405X40不锈钢红色 RAL 3020M518,1922161423,471,579,6401,152,5125 根据要求
04233-15318405X50不锈钢红色 RAL 3020M518,1922161423,471,579,6501,152,5125 根据要求
04233-15318406X20不锈钢红色 RAL 3020M618,1922161423,471,579,6201,152,5125 根据要求
04233-15318406X30不锈钢红色 RAL 3020M618,1922161423,471,579,6301,152,5125 根据要求
04233-15318406X40不锈钢红色 RAL 3020M618,1922161423,471,579,6401,152,5125 根据要求
04233-15318406X50不锈钢红色 RAL 3020M618,1922161423,471,579,6501,152,5125 根据要求
04233-25318408X25不锈钢红色 RAL 3020M827,111332416,227,7100110251,55170 根据要求
04233-25318408X30不锈钢红色 RAL 3020M827,111332416,227,7100110301,55170 根据要求
04233-25318408X40不锈钢红色 RAL 3020M827,111332416,227,7100110401,55170 根据要求
04233-25318408X50不锈钢红色 RAL 3020M827,111332416,227,7100110501,55170 根据要求
04233-25318410X25不锈钢红色 RAL 3020M1027,111332416,227,7100110251,55170 根据要求
04233-25318410X30不锈钢红色 RAL 3020M1027,111332416,227,7100110301,55170 根据要求
04233-25318410X40不锈钢红色 RAL 3020M1027,111332416,227,7100110401,55170 根据要求
04233-25318410X50不锈钢红色 RAL 3020M1027,111332416,227,7100110501,55170 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2022 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83