norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
不锈钢可调偏心把手,带外螺纹,不锈钢压力垫圈
04233

不锈钢可调偏心把手,带外螺纹,不锈钢压力垫圈

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:不锈钢把手 1.4308。
硬化不锈钢压力垫圈 1.4034。
轴销,不锈钢螺柱 1.4305。
规格:把手经电解抛光或喷砂处理。
压力垫圈,轴销和螺柱为亮色。
提示:这种可调式偏心把手用于夹紧手柄相对夹紧轴只有一个固定位置的场合(回转支承)。手柄的具体位置可用螺栓刀通过螺杆上细牙来调整。

压力垫圈的夹紧表面在供货时稍微进行过脂润滑。
润滑脂符合 FDA 标准,因此适用于食品工业和制药行业。
图纸提示:
1) 销钉,用于对 锁紧手柄进行精调
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04233 不锈钢可调偏心把手,带外螺纹,不锈钢压力垫圈 213 kB

图纸

不锈钢可调偏心把手,带外螺纹,不锈钢压力垫圈

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
D

D1D2BB1HH1AA1L行程
S
夹紧力
F
kN
把手施力
FH
N
CAD配件价格订购
04233-9541003X10经电解抛光处理M312614,411,5913,536,241,71011,590 根据要求
04233-9541003X15经电解抛光处理M312614,411,5913,536,241,71511,590 根据要求
04233-9541003X30经电解抛光处理M312614,411,5913,536,241,73011,590 根据要求
04233-9541004X10经电解抛光处理M412614,411,5913,536,241,71011,590 根据要求
04233-9541004X15经电解抛光处理M412614,411,5913,536,241,71511,590 根据要求
04233-9541004X30经电解抛光处理M412614,411,5913,536,241,73011,590 根据要求
04233-0541004X15经电解抛光处理M415,48181311,417,252,359,11512,5100 根据要求
04233-0541004X20经电解抛光处理M415,48181311,417,252,359,12012,5100 根据要求
04233-0541004X30经电解抛光处理M415,48181311,417,252,359,13012,5100 根据要求
04233-0541005X20经电解抛光处理M515,48181311,417,252,359,12012,5100 根据要求
04233-0541005X30经电解抛光处理M515,48181311,417,252,359,13012,5100 根据要求
04233-0541005X40经电解抛光处理M515,48181311,417,252,359,14012,5100 根据要求
04233-0541005X50经电解抛光处理M515,48181311,417,252,359,15012,5100 根据要求
04233-1541005X20经电解抛光处理M518921,51514,72270,479,2201,24120 根据要求
04233-1541005X30经电解抛光处理M518921,51514,72270,479,2301,24120 根据要求
04233-1541005X40经电解抛光处理M518921,51514,72270,479,2401,24120 根据要求
04233-1541005X50经电解抛光处理M518921,51514,72270,479,2501,24120 根据要求
04233-1541006X20经电解抛光处理M618921,51514,72270,479,2201,24120 根据要求
04233-1541006X30经电解抛光处理M618921,51514,72270,479,2301,24120 根据要求
04233-1541006X40经电解抛光处理M618921,51514,72270,479,2401,24120 根据要求
04233-1541006X50经电解抛光处理M618921,51514,72270,479,2501,24120 根据要求
04233-2541008X25经电解抛光处理M8271133,32418,328,896108251,58350 根据要求
04233-2541008X30经电解抛光处理M8271133,32418,328,896108301,58350 根据要求
04233-2541008X40经电解抛光处理M8271133,32418,328,896108401,58350 根据要求
04233-2541008X50经电解抛光处理M8271133,32418,328,896108501,58350 根据要求
04233-2541010X25经电解抛光处理M10271133,32418,328,896108251,58350 根据要求
04233-2541010X30经电解抛光处理M10271133,32418,328,896108301,58350 根据要求
04233-2541010X40经电解抛光处理M10271133,32418,328,896108401,58350 根据要求
04233-2541010X50经电解抛光处理M10271133,32418,328,896108501,58350 根据要求
04233-9541303X10喷丸M312614,411,5913,536,241,71011,590 根据要求
04233-9541303X15喷丸M312614,411,5913,536,241,71511,590 根据要求
04233-9541303X30喷丸M312614,411,5913,536,241,73011,590 根据要求
04233-9541304X10喷丸M412614,411,5913,536,241,71011,590 根据要求
04233-9541304X15喷丸M412614,411,5913,536,241,71511,590 根据要求
04233-9541304X30喷丸M412614,411,5913,536,241,73011,590 根据要求
04233-0541304X15喷丸M415,48181311,417,252,359,11512,5100 根据要求
04233-0541304X20喷丸M415,48181311,417,252,359,12012,5100 根据要求
04233-0541304X30喷丸M415,48181311,417,252,359,13012,5100 根据要求
04233-0541305X20喷丸M515,48181311,417,252,359,12012,5100 根据要求
04233-0541305X30喷丸M515,48181311,417,252,359,13012,5100 根据要求
04233-0541305X40喷丸M515,48181311,417,252,359,14012,5100 根据要求
04233-0541305X50喷丸M515,48181311,417,252,359,15012,5100 根据要求
04233-1541305X20喷丸M518921,51514,72270,479,2201,24120 根据要求
04233-1541305X30喷丸M518921,51514,72270,479,2301,24120 根据要求
04233-1541305X40喷丸M518921,51514,72270,479,2401,24120 根据要求
04233-1541305X50喷丸M518921,51514,72270,479,2501,24120 根据要求
04233-1541306X20喷丸M618921,51514,72270,479,2201,24120 根据要求
04233-1541306X30喷丸M618921,51514,72270,479,2301,24120 根据要求
04233-1541306X40喷丸M618921,51514,72270,479,2401,24120 根据要求
04233-1541306X50喷丸M618921,51514,72270,479,2501,24120 根据要求
04233-2541308X25喷丸M8271133,32418,328,896108251,58350 根据要求
04233-2541308X30喷丸M8271133,32418,328,896108301,58350 根据要求
04233-2541308X40喷丸M8271133,32418,328,896108401,58350 根据要求
04233-2541308X50喷丸M8271133,32418,328,896108501,58350 根据要求
04233-2541310X25喷丸M10271133,32418,328,896108251,58350 根据要求
04233-2541310X30喷丸M10271133,32418,328,896108301,58350 根据要求
04233-2541310X40喷丸M10271133,32418,328,896108401,58350 根据要求
04233-2541310X50喷丸M10271133,32418,328,896108501,58350 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2021 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83