|
|
产品说明材料:把手,钢制 1.0401。
压力垫圈材质为塑料 PA 66 GF 35-X,玻璃纤维增强。
轴螺栓材质为不锈钢 1.4305。
螺柱和垫圈为钢制,强度等级为 5.8 级。规格:把手、螺柱和垫圈经蓝色钝化处理。 压力垫圈为黑色。 轴螺栓为亮色。提示:塑料在承受负载的情况下会发生蠕变(阻滞)。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | D
| D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | 行程 S | 夹紧力 F kN | 把手施力 FH N | 筛选 |
---|
04232-1502205X | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20/30/40/50 | 1,2 | 4 | 120 |  | 04232-1502206X | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20/30/40/50 | 1,2 | 4 | 120 |  | 04232-2502208X | M8 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25/30/40/50 | 1,5 | 8 | 350 |  | 04232-2502210X | M10 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25/30/40/50 | 1,5 | 8 | 350 |  |
|
|