norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
偏心把手,带内螺纹和外螺纹,钢制
04232

偏心把手,带内螺纹和外螺纹,钢制

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:把手,钢制 1.0401。
压力垫圈材质为塑料 PA 66 GF 35-X,玻璃纤维增强。
轴螺栓材质为不锈钢 1.4305。
螺柱和垫圈为钢制,强度等级为 5.8 级。
规格:把手、螺柱和垫圈经蓝色钝化处理。
压力垫圈为黑色。
轴螺栓为亮色。
提示:塑料在承受负载的情况下会发生蠕变(阻滞)。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04232 偏心把手,带内螺纹和外螺纹,钢制 159 kB

图片(总概述)

偏心把手,带内螺纹和外螺纹,钢制

商品选择/筛选

订货号材料

颜色D

D1D2BB1HH1AA1行程
S
L夹紧力
F
kN
把手施力
FH
N
CAD配件价格订购
04232-1502205钢制蓝色钝化处理M518,1921,51514,52270,479,21,2-4120 根据要求
04232-1502206钢制蓝色钝化处理M618,1921,51514,52270,479,21,2-4120 根据要求
04232-2502208钢制蓝色钝化处理M827,11133,2241828,5961081,5-8350 根据要求
04232-1502205X20钢制蓝色钝化处理M518,1921,51514,52270,479,21,2204120 根据要求
04232-1502205X30钢制蓝色钝化处理M518,1921,51514,52270,479,21,2304120 根据要求
04232-1502205X40钢制蓝色钝化处理M518,1921,51514,52270,479,21,2404120 根据要求
04232-1502205X50钢制蓝色钝化处理M518,1921,51514,52270,479,21,2504120 根据要求
04232-1502206X20钢制蓝色钝化处理M618,1921,51514,52270,479,21,2204120 根据要求
04232-1502206X30钢制蓝色钝化处理M618,1921,51514,52270,479,21,2304120 根据要求
04232-1502206X40钢制蓝色钝化处理M618,1921,51514,52270,479,21,2404120 根据要求
04232-1502206X50钢制蓝色钝化处理M618,1921,51514,52270,479,21,2504120 根据要求
04232-2502208X25钢制蓝色钝化处理M827,11133,2241828,5961081,5258350 根据要求
04232-2502208X30钢制蓝色钝化处理M827,11133,2241828,5961081,5308350 根据要求
04232-2502208X40钢制蓝色钝化处理M827,11133,2241828,5961081,5408350 根据要求
04232-2502208X50钢制蓝色钝化处理M827,11133,2241828,5961081,5508350 根据要求
04232-2502210X25钢制蓝色钝化处理M1027,11133,2241828,5961081,5258350 根据要求
04232-2502210X30钢制蓝色钝化处理M1027,11133,2241828,5961081,5308350 根据要求
04232-2502210X40钢制蓝色钝化处理M1027,11133,2241828,5961081,5408350 根据要求
04232-2502210X50钢制蓝色钝化处理M1027,11133,2241828,5961081,5508350 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2021 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83