|
|
04232偏心把手,带内螺纹和外螺纹,材质为钢制或不锈钢 |
返回 |
|
|
产品说明材料:把手材质为铸铝 EN AC-46200。
压力垫圈材质为塑料 PA 66 GF 35-X,玻璃纤维增强。
轴螺栓材质为不锈钢 1.4305。
螺柱和垫圈为钢制,强度等级为 5.8 级,或不锈钢 1.4305。规格:经粉末喷涂处理的把手,黑色精密结构或红色 RAL 3003 精密结构。 压力垫圈为黑色。 轴螺栓为亮色。 钢制、经蓝色钝化处理或亮色不锈钢的螺柱和垫圈。提示:塑料在承受负载的情况下会发生蠕变(阻滞)。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 钢制 | 订货号 不锈钢 | 主体 颜色 | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | 行程 S | 夹紧力 F kN | 把手施力 FH N | 筛选 |
---|
04232-9501103 | 04232-9511103 | 黑色 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | 04232-9501104 | 04232-9511104 | 黑色 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | 04232-0501104 | 04232-0511104 | 黑色 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | 04232-0501105 | 04232-0511105 | 黑色 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | 04232-1501105 | 04232-1511105 | 黑色 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | 04232-1501106 | 04232-1511106 | 黑色 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | 04232-2501108 | 04232-2511108 | 黑色 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 |  | 04232-9501403 | 04232-9511403 | 红色 RAL 3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | 04232-9501404 | 04232-9511404 | 红色 RAL 3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | 04232-0501404 | 04232-0511404 | 红色 RAL 3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | 04232-0501405 | 04232-0511405 | 红色 RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | 04232-1501405 | 04232-1511405 | 红色 RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | 04232-1501406 | 04232-1511406 | 红色 RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | 04232-2501408 | 04232-2511408 | 红色 RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 |  |
|
订货号 钢制 | 颜色 | D
| D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | 行程 S | 夹紧力 F kN | 把手施力 FH N | 筛选 |
---|
04232-9501103X | 黑色 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10/15/30/10/15/30 | 1 | 1,5 | 90 |  | 04232-9501104X | 黑色 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10/15/30/10/15/30 | 1 | 1,5 | 90 |  | 04232-0501104X | 黑色 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 15/20/30/15/20/30 | 1 | 2,5 | 100 |  | 04232-0501105X | 黑色 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20/30/40/50/20/30/40/50 | 1 | 2,5 | 100 |  | 04232-1501105X | 黑色 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20/30/40/50/20/30/40/50 | 1,2 | 4 | 120 |  | 04232-1501106X | 黑色 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20/30/40/50/20/30/40/50 | 1,2 | 4 | 120 |  | 04232-2501108X | 黑色 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25/30/40/50/25/30/40/50 | 1,5 | 8 | 350 |  | 04232-2501110X | 黑色 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25/30/40/50/25/30/40/50 | 1,5 | 8 | 350 |  | 04232-9501403X | 红色 RAL 3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10/15/30/10/15/30 | 1 | 1,5 | 90 |  | 04232-9501404X | 红色 RAL 3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10/15/30/10/15/30 | 1 | 1,5 | 90 |  | 04232-0501404X | 红色 RAL 3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 15/20/30/15/20/30 | 1 | 2,5 | 100 |  | 04232-0501405X | 红色 RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20/30/40/50/20/30/40/50 | 1 | 2,5 | 100 |  | 04232-1501405X | 红色 RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20/30/40/50/20/30/40/50 | 1,2 | 4 | 120 |  | 04232-1501406X | 红色 RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20/30/40/50/20/30/40/50 | 1,2 | 4 | 120 |  | 04232-2501408X | 红色 RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25/30/40/50/25/30/40/50 | 1,5 | 8 | 350 |  | 04232-2501410X | 红色 RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25/30/40/50/25/30/40/50 | 1,5 | 8 | 350 |  |
|
|
|