norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
凸轮手柄,带内螺纹,材质为不锈钢
04232_IG

凸轮手柄,带内螺纹,材质为不锈钢

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:把手 1.4308。
压力垫圈材质为塑料 PA 66 GF 35-X,玻璃纤维增强。
轴螺栓、垫圈 1.4305。
规格:把手经电解或抛光处理。
压力垫圈为黑色。
轴螺栓为亮色。
提示:塑料在承受负载的情况下会发生蠕变(阻滞)。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04232_IG 凸轮手柄,带内螺纹,材质为不锈钢 230 kB

图纸

凸轮手柄,带内螺纹,材质为不锈钢

商品选择/筛选

订货号主体
表面
D

D1D2BB1HH1AA1行程
S
夹紧力
F
kN
把手施力
FH
N
CAD配件价格订购
04232-9512003经电解抛光处理M312614,411,591336,241,711,590 根据要求
04232-9512004经电解抛光处理M412614,411,591336,241,711,590 根据要求
04232-0512004经电解抛光处理M415,48181311,21752,359,112,5100 根据要求
04232-0512005经电解抛光处理M515,48181311,21752,359,112,5100 根据要求
04232-1512005经电解抛光处理M518,1921,51514,52270,479,21,24120 根据要求
04232-1512006经电解抛光处理M618,1921,51514,52270,479,21,24120 根据要求
04232-2512008经电解抛光处理M827,11133,3241828,5961081,58350 根据要求
04232-9512303喷丸M312614,411,591336,241,711,590 根据要求
04232-9512304喷丸M412614,411,591336,241,711,590 根据要求
04232-0512304喷丸M415,48181311,21752,359,112,5100 根据要求
04232-0512305喷丸M515,48181311,21752,359,112,5100 根据要求
04232-1512305喷丸M518,1921,51514,52270,479,21,24120 根据要求
04232-1512306喷丸M618,1921,51514,52270,479,21,24120 根据要求
04232-2512308喷丸M827,11133,3241828,5961081,58350 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2021 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83