norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
凸轮手柄,带外螺纹,材质为不锈钢
04232_AG

凸轮手柄,带外螺纹,材质为不锈钢

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:把手,不锈钢 1.4308。
压力垫圈材质为塑料 PA 66 GF 35-X,玻璃纤维增强。
轴销、垫圈和不锈钢螺柱 1.4305。
提示:塑料在承受负载的情况下会发生蠕变(阻滞)。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04232_AG 凸轮手柄,带外螺纹,材质为不锈钢 233 kB

图纸

凸轮手柄,带外螺纹,材质为不锈钢

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号主体
颜色
D

D1D2BB1HH1AA1L行程
S
夹紧力
F
kN
把手施力
FH
N
CAD配件价格订购
04232-9512003X10-M312614,411,591336,241,71011,590 根据要求
04232-9512003X15-M312614,411,591336,241,71511,590 根据要求
04232-9512003X30-M312614,411,591336,241,73011,590 根据要求
04232-9512004X10-M412614,411,591336,241,71011,590 根据要求
04232-9512004X15-M412614,411,591336,241,71511,590 根据要求
04232-9512004X30-M412614,411,591336,241,73011,590 根据要求
04232-0512004X15-M415,48181311,21752,359,11512,5100 根据要求
04232-0512004X20-M415,48181311,21752,359,12012,5100 根据要求
04232-0512004X30-M415,48181311,21752,359,13012,5100 根据要求
04232-0512005X20-M515,48181311,21752,359,12012,5100 根据要求
04232-0512005X30-M515,48181311,21752,359,13012,5100 根据要求
04232-0512005X40-M515,48181311,21752,359,14012,5100 根据要求
04232-0512005X50-M515,48181311,21752,359,15012,5100 根据要求
04232-1512005X20-M518,1921,51514,52270,479,2201,24120 根据要求
04232-1512005X30-M518,1921,51514,52270,479,2301,24120 根据要求
04232-1512005X40-M518,1921,51514,52270,479,2401,24120 根据要求
04232-1512005X50-M518,1921,51514,52270,479,2501,24120 根据要求
04232-1512006X20-M618,1921,51514,52270,479,2201,24120 根据要求
04232-1512006X30-M618,1921,51514,52270,479,2301,24120 根据要求
04232-1512006X40-M618,1921,51514,52270,479,2401,24120 根据要求
04232-1512006X50-M618,1921,51514,52270,479,2501,24120 根据要求
04232-2512008X25-M827,11133,3241828,596108251,58350 根据要求
04232-2512008X30-M827,11133,3241828,596108301,58350 根据要求
04232-2512008X40-M827,11133,3241828,596108401,58350 根据要求
04232-2512008X50-M827,11133,3241828,596108501,58350 根据要求
04232-2512010X25-M1027,11133,3241828,596108251,58350 根据要求
04232-2512010X30-M1027,11133,3241828,596108301,58350 根据要求
04232-2512010X40-M1027,11133,3241828,596108401,58350 根据要求
04232-2512010X50-M1027,11133,3241828,596108501,58350 根据要求
04232-9512303X10-M312614,411,591336,241,71011,590 根据要求
04232-9512303X15-M312614,411,591336,241,71511,590 根据要求
04232-9512303X30-M312614,411,591336,241,73011,590 根据要求
04232-9512304X10-M412614,411,591336,241,71011,590 根据要求
04232-9512304X15-M412614,411,591336,241,71511,590 根据要求
04232-9512304X30-M412614,411,591336,241,73011,590 根据要求
04232-0512304X15-M415,48181311,21752,359,11512,5100 根据要求
04232-0512304X20-M415,48181311,21752,359,12012,5100 根据要求
04232-0512304X30-M415,48181311,21752,359,13012,5100 根据要求
04232-0512305X20-M515,48181311,21752,359,12012,5100 根据要求
04232-0512305X30-M515,48181311,21752,359,13012,5100 根据要求
04232-0512305X40-M515,48181311,21752,359,14012,5100 根据要求
04232-0512305X50-M515,48181311,21752,359,15012,5100 根据要求
04232-1512305X20-M518,1921,51514,52270,479,2201,24120 根据要求
04232-1512305X30-M518,1921,51514,52270,479,2301,24120 根据要求
04232-1512305X40-M518,1921,51514,52270,479,2401,24120 根据要求
04232-1512305X50-M518,1921,51514,52270,479,2501,24120 根据要求
04232-1512306X20-M618,1921,51514,52270,479,2201,24120 根据要求
04232-1512306X30-M618,1921,51514,52270,479,2301,24120 根据要求
04232-1512306X40-M618,1921,51514,52270,479,2401,24120 根据要求
04232-1512306X50-M618,1921,51514,52270,479,2501,24120 根据要求
04232-2512308X25-M827,11133,3241828,596108251,58350 根据要求
04232-2512308X30-M827,11133,3241828,596108301,58350 根据要求
04232-2512308X40-M827,11133,3241828,596108401,58350 根据要求
04232-2512308X50-M827,11133,3241828,596108501,58350 根据要求
04232-2512310X25-M1027,11133,3241828,596108251,58350 根据要求
04232-2512310X30-M1027,11133,3241828,596108301,58350 根据要求
04232-2512310X40-M1027,11133,3241828,596108401,58350 根据要求
04232-2512310X50-M1027,11133,3241828,596108501,58350 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2021 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83