|
|
04232偏心把手,带内螺纹和外螺纹,材质为不锈钢 |
返回 |
|
|
产品说明材料:把手,不锈钢 1.4308。
压力垫圈材质为塑料 PA 66 GF 35-X,玻璃纤维增强。
轴销、垫圈和不锈钢螺柱 1.4305。规格:把手经电解或抛光处理。 压力垫圈为黑色。 轴螺栓、垫圈和螺柱为亮色。提示:塑料在承受负载的情况下会发生蠕变(阻滞)。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 表面 | D
| D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | 行程 S | 夹紧力 F kN | 把手施力 FH N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04232-9512003 | 经电解抛光处理 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-9512004 | 经电解抛光处理 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-0512004 | 经电解抛光处理 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-0512005 | 经电解抛光处理 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-1512005 | 经电解抛光处理 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-1512006 | 经电解抛光处理 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-2512008 | 经电解抛光处理 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-9512303 | 喷丸 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-9512304 | 喷丸 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-0512304 | 喷丸 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-0512305 | 喷丸 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-1512305 | 喷丸 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-1512306 | 喷丸 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-2512308 | 喷丸 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | |
|
订货号 | 主体 表面 | D
| D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | 行程 S | 夹紧力 F kN | 把手施力 FH N | 筛选 |
---|
04232-9512003X | 经电解抛光处理 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10/15/30 | 1 | 1,5 | 90 |  | 04232-9512004X | 经电解抛光处理 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10/15/30 | 1 | 1,5 | 90 |  | 04232-0512004X | 经电解抛光处理 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 15/20/30 | 1 | 2,5 | 100 |  | 04232-0512005X | 经电解抛光处理 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20/30/40/50 | 1 | 2,5 | 100 |  | 04232-1512005X | 经电解抛光处理 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20/30/40/50 | 1,2 | 4 | 120 |  | 04232-1512006X | 经电解抛光处理 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20/30/40/50 | 1,2 | 4 | 120 |  | 04232-2512008X | 经电解抛光处理 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25/30/40/50 | 1,5 | 8 | 350 |  | 04232-2512010X | 经电解抛光处理 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25/30/40/50 | 1,5 | 8 | 350 |  | 04232-9512303X | 喷丸 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10/15/30 | 1 | 1,5 | 90 |  | 04232-9512304X | 喷丸 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10/15/30 | 1 | 1,5 | 90 |  | 04232-0512304X | 喷丸 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 15/20/30 | 1 | 2,5 | 100 |  | 04232-0512305X | 喷丸 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20/30/40/50 | 1 | 2,5 | 100 |  | 04232-1512305X | 喷丸 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20/30/40/50 | 1,2 | 4 | 120 |  | 04232-1512306X | 喷丸 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20/30/40/50 | 1,2 | 4 | 120 |  | 04232-2512308X | 喷丸 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25/30/40/50 | 1,5 | 8 | 350 |  | 04232-2512310X | 喷丸 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25/30/40/50 | 1,5 | 8 | 350 |  |
|
|
|