norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
不锈钢偏心把手 带内螺纹和外螺纹,不锈钢压力垫圈
04232

不锈钢偏心把手 带内螺纹和外螺纹,不锈钢压力垫圈

返回

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:不锈钢把手 1.4308。
硬化不锈钢压力垫圈 1.4034。
轴销,不锈钢螺柱 1.4305。
规格:把手经电解抛光或喷砂处理。
压力垫圈,轴销和螺柱为亮色。
提示:压力垫圈的夹紧表面在供货时稍微进行过脂润滑。
润滑脂符合 FDA 标准,因此适用于食品工业和制药行业。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04232 不锈钢偏心把手 带内螺纹和外螺纹,不锈钢压力垫圈 192 kB

图片(总概述)

不锈钢偏心把手 带内螺纹和外螺纹,不锈钢压力垫圈

不锈钢凸轮手柄,带内螺纹,不锈钢压力垫圈

更多信息

图纸

不锈钢凸轮手柄,带内螺纹,不锈钢压力垫圈

商品选择/筛选

订货号主体
表面
D

D1D2BB1HH1AA1行程
S
夹紧力
F
kN
把手施力
FH
N
CAD配件价格订购
04232-9541003经电解抛光处理M312614,411,5913,536,241,711,590 根据要求
04232-9541004经电解抛光处理M412614,411,5913,536,241,711,590 根据要求
04232-0541004经电解抛光处理M415,48181311,417,252,359,112,5100 根据要求
04232-0541005经电解抛光处理M515,48181311,417,252,359,112,5100 根据要求
04232-1541005经电解抛光处理M518921,51514,72270,479,21,24120 根据要求
04232-1541006经电解抛光处理M618921,51514,72270,479,21,24120 根据要求
04232-2541008经电解抛光处理M8271133,32418,328,8961081,58350 根据要求
04232-9541303喷丸M312614,411,5913,536,241,711,590 根据要求
04232-9541304喷丸M412614,411,5913,536,241,711,590 根据要求
04232-0541304喷丸M415,48181311,417,252,359,112,5100 根据要求
04232-0541305喷丸M515,48181311,417,252,359,112,5100 根据要求
04232-1541305喷丸M518921,51514,72270,479,21,24120 根据要求
04232-1541306喷丸M618921,51514,72270,479,21,24120 根据要求
04232-2541308喷丸M8271133,32418,328,8961081,58350 根据要求

不锈钢凸轮手柄,带外螺纹,不锈钢压力垫圈

更多信息

图纸

不锈钢凸轮手柄,带外螺纹,不锈钢压力垫圈

商品选择/筛选

订货号主体
表面
D

D1D2BB1HH1AA1L行程
S
夹紧力
F
kN
把手施力
FH
N
CAD配件价格订购
04232-9541003X10经电解抛光处理M312614,411,5913,536,241,71011,590 根据要求
04232-9541003X15经电解抛光处理M312614,411,5913,536,241,71511,590 根据要求
04232-9541003X30经电解抛光处理M312614,411,5913,536,241,73011,590 根据要求
04232-9541004X10经电解抛光处理M412614,411,5913,536,241,71011,590 根据要求
04232-9541004X15经电解抛光处理M412614,411,5913,536,241,71511,590 根据要求
04232-9541004X30经电解抛光处理M412614,411,5913,536,241,73011,590 根据要求
04232-0541004X15经电解抛光处理M415,48181311,417,252,359,11512,5100 根据要求
04232-0541004X20经电解抛光处理M415,48181311,417,252,359,12012,5100 根据要求
04232-0541004X30经电解抛光处理M415,48181311,417,252,359,13012,5100 根据要求
04232-0541005X20经电解抛光处理M515,48181311,417,252,359,12012,5100 根据要求
04232-0541005X30经电解抛光处理M515,48181311,417,252,359,13012,5100 根据要求
04232-0541005X40经电解抛光处理M515,48181311,417,252,359,14012,5100 根据要求
04232-0541005X50经电解抛光处理M515,48181311,417,252,359,15012,5100 根据要求
04232-1541005X20经电解抛光处理M518921,51514,72270,479,2201,24120 根据要求
04232-1541005X30经电解抛光处理M518921,51514,72270,479,2301,24120 根据要求
04232-1541005X40经电解抛光处理M518921,51514,72270,479,2401,24120 根据要求
04232-1541005X50经电解抛光处理M518921,51514,72270,479,2501,24120 根据要求
04232-1541006X20经电解抛光处理M618921,51514,72270,479,2201,24120 根据要求
04232-1541006X30经电解抛光处理M618921,51514,72270,479,2301,24120 根据要求
04232-1541006X40经电解抛光处理M618921,51514,72270,479,2401,24120 根据要求
04232-1541006X50经电解抛光处理M618921,51514,72270,479,2501,24120 根据要求
04232-2541008X25经电解抛光处理M8271133,32418,328,896108251,58350 根据要求
04232-2541008X30经电解抛光处理M8271133,32418,328,896108301,58350 根据要求
04232-2541008X40经电解抛光处理M8271133,32418,328,896108401,58350 根据要求
04232-2541008X50经电解抛光处理M8271133,32418,328,896108501,58350 根据要求
04232-2541010X25经电解抛光处理M10271133,32418,328,896108251,58350 根据要求
04232-2541010X30经电解抛光处理M10271133,32418,328,896108301,58350 根据要求
04232-2541010X40经电解抛光处理M10271133,32418,328,896108401,58350 根据要求
04232-2541010X50经电解抛光处理M10271133,32418,328,896108501,58350 根据要求
04232-9541303X10喷丸M312614,411,5913,536,241,71011,590 根据要求
04232-9541303X15喷丸M312614,411,5913,536,241,71511,590 根据要求
04232-9541303X30喷丸M312614,411,5913,536,241,73011,590 根据要求
04232-9541304X10喷丸M412614,411,5913,536,241,71011,590 根据要求
04232-9541304X15喷丸M412614,411,5913,536,241,71511,590 根据要求
04232-9541304X30喷丸M412614,411,5913,536,241,73011,590 根据要求
04232-0541304X15喷丸M415,48181311,417,252,359,11512,5100 根据要求
04232-0541304X20喷丸M415,48181311,417,252,359,12012,5100 根据要求
04232-0541304X30喷丸M415,48181311,417,252,359,13012,5100 根据要求
04232-0541305X20喷丸M515,48181311,417,252,359,12012,5100 根据要求
04232-0541305X30喷丸M515,48181311,417,252,359,13012,5100 根据要求
04232-0541305X40喷丸M515,48181311,417,252,359,14012,5100 根据要求
04232-0541305X50喷丸M515,48181311,417,252,359,15012,5100 根据要求
04232-1541305X20喷丸M518921,51514,72270,479,2201,24120 根据要求
04232-1541305X30喷丸M518921,51514,72270,479,2301,24120 根据要求
04232-1541305X40喷丸M518921,51514,72270,479,2401,24120 根据要求
04232-1541305X50喷丸M518921,51514,72270,479,2501,24120 根据要求
04232-1541306X20喷丸M618921,51514,72270,479,2201,24120 根据要求
04232-1541306X30喷丸M618921,51514,72270,479,2301,24120 根据要求
04232-1541306X40喷丸M618921,51514,72270,479,2401,24120 根据要求
04232-1541306X50喷丸M618921,51514,72270,479,2501,24120 根据要求
04232-2541308X25喷丸M8271133,32418,328,896108251,58350 根据要求
04232-2541308X30喷丸M8271133,32418,328,896108301,58350 根据要求
04232-2541308X40喷丸M8271133,32418,328,896108401,58350 根据要求
04232-2541308X50喷丸M8271133,32418,328,896108501,58350 根据要求
04232-2541310X25喷丸M10271133,32418,328,896108251,58350 根据要求
04232-2541310X30喷丸M10271133,32418,328,896108301,58350 根据要求
04232-2541310X40喷丸M10271133,32418,328,896108401,58350 根据要求
04232-2541310X50喷丸M10271133,32418,328,896108501,58350 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2021 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83