norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
偏心把手,带塑料手柄,带内螺纹和外螺纹 材质为钢制或不锈钢
04232

偏心把手,带塑料手柄,带内螺纹和外螺纹 材质为钢制或不锈钢

返回

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:把手和压力垫圈材质为塑料 PA 66,玻璃纤维增强。
轴螺栓材质为不锈钢 1.4305。
螺柱和垫圈为钢制,强度等级为 5.8 级,或不锈钢 1.4305。
规格:黑色或 RAL3020 交通红把手。
黑色压力垫圈。
轴螺栓为亮色。
钢制、经蓝色钝化处理或亮色不锈钢的螺柱和垫圈。
提示:塑料在承受负载的情况下会发生蠕变(阻滞)。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04232 偏心把手,带塑料手柄,带内螺纹和外螺纹 材质为钢制或不锈钢 174 kB

图片(总概述)

偏心把手,带塑料手柄,带内螺纹和外螺纹 材质为钢制或不锈钢

凸轮手柄,带塑料手柄,带内螺纹,材质为钢制或不锈钢

更多信息

图纸

凸轮手柄,带塑料手柄,带内螺纹,材质为钢制或不锈钢

商品选择/筛选

订货号组件
材料
主体
颜色
D

D1D2BB1HH1AA1行程
S
夹紧力
F
kN
把手施力
FH
N
CAD配件价格订购
04232-1521105钢制黑色M518,1922161423,471,579,61,152,5125 4.73 €
04232-1521106钢制黑色M618,1922161423,471,579,61,152,5125 4.73 €
04232-2521108钢制黑色M827,1113324,216,227,71001101,55170 5.53 €
04232-1531105不锈钢黑色M518,1922161423,471,579,61,152,5125 7.14 €
04232-1531106不锈钢黑色M618,1922161423,471,579,61,152,5125 7.14 €
04232-2531108不锈钢黑色M827,1113324,216,227,71001101,55170 8.30 €
04232-15218405钢制红色 RAL 3020M518,1922161423,471,579,61,152,5125 4.73 €
04232-15218406钢制红色 RAL 3020M618,1922161423,471,579,61,152,5125 4.73 €
04232-25218408钢制红色 RAL 3020M827,1113324,216,227,71001101,55170 5.53 €
04232-15318405不锈钢红色 RAL 3020M518,1922161423,471,579,61,152,5125 7.14 €
04232-15318406不锈钢红色 RAL 3020M618,1922161423,471,579,61,152,5125 7.14 €
04232-25318408不锈钢红色 RAL 3020M827,1113324,216,227,71001101,55170 8.30 €

凸轮手柄,带塑料手柄,带外螺纹,材质为钢制或不锈钢

更多信息

图纸

凸轮手柄,带塑料手柄,带外螺纹,材质为钢制或不锈钢

商品选择/筛选

订货号组件
材料
主体
颜色
D

D1D2BB1HH1AA1L行程
S
夹紧力
F
kN
把手施力
FH
N
CAD配件价格订购
04232-1521105X20钢制黑色M518,1922161423,471,579,6201,152,5125 5.07 €
04232-1521105X30钢制黑色M518,1922161423,471,579,6301,152,5125 5.07 €
04232-1521105X40钢制黑色M518,1922161423,471,579,6401,152,5125 5.39 €
04232-1521105X50钢制黑色M518,1922161423,471,579,6501,152,5125 5.39 €
04232-1521106X20钢制黑色M618,1922161423,471,579,6201,152,5125 5.07 €
04232-1521106X30钢制黑色M618,1922161423,471,579,6301,152,5125 5.07 €
04232-1521106X40钢制黑色M618,1922161423,471,579,6401,152,5125 5.39 €
04232-1521106X50钢制黑色M618,1922161423,471,579,6501,152,5125 5.39 €
04232-2521108X25钢制黑色M827,1113324,216,227,7100110251,55170 5.92 €
04232-2521108X30钢制黑色M827,1113324,216,227,7100110301,55170 5.92 €
04232-2521108X40钢制黑色M827,1113324,216,227,7100110401,55170 6.34 €
04232-2521108X50钢制黑色M827,1113324,216,227,7100110501,55170 6.34 €
04232-2521110X25钢制黑色M1027,1113324,216,227,7100110251,55170 5.92 €
04232-2521110X30钢制黑色M1027,1113324,216,227,7100110301,55170 5.92 €
04232-2521110X40钢制黑色M1027,1113324,216,227,7100110401,55170 6.34 €
04232-2521110X50钢制黑色M1027,1113324,216,227,7100110501,55170 6.34 €
04232-1531105X20不锈钢黑色M518,1922161423,471,579,6201,152,5125 7.59 €
04232-1531105X30不锈钢黑色M518,1922161423,471,579,6301,152,5125 7.59 €
04232-1531105X40不锈钢黑色M518,1922161423,471,579,6401,152,5125 8.11 €
04232-1531105X50不锈钢黑色M518,1922161423,471,579,6501,152,5125 8.11 €
04232-1531106X20不锈钢黑色M618,1922161423,471,579,6201,152,5125 7.59 €
04232-1531106X30不锈钢黑色M618,1922161423,471,579,6301,152,5125 7.59 €
04232-1531106X40不锈钢黑色M618,1922161423,471,579,6401,152,5125 8.11 €
04232-1531106X50不锈钢黑色M618,1922161423,471,579,6501,152,5125 8.11 €
04232-2531108X25不锈钢黑色M827,1113324,216,227,7100110251,55170 8.90 €
04232-2531108X30不锈钢黑色M827,1113324,216,227,7100110301,55170 8.90 €
04232-2531108X40不锈钢黑色M827,1113324,216,227,7100110401,55170 9.51 €
04232-2531108X50不锈钢黑色M827,1113324,216,227,7100110501,55170 9.51 €
04232-2531110X25不锈钢黑色M1027,1113324,216,227,7100110251,55170 8.90 €
04232-2531110X30不锈钢黑色M1027,1113324,216,227,7100110301,55170 8.90 €
04232-2531110X40不锈钢黑色M1027,1113324,216,227,7100110401,55170 9.51 €
04232-2531110X50不锈钢黑色M1027,1113324,216,227,7100110501,55170 9.51 €
04232-15218405X20钢制红色 RAL 3020M518,1922161423,471,579,6201,152,5125 5.07 €
04232-15218405X30钢制红色 RAL 3020M518,1922161423,471,579,6301,152,5125 5.07 €
04232-15218405X40钢制红色 RAL 3020M518,1922161423,471,579,6401,152,5125 5.39 €
04232-15218405X50钢制红色 RAL 3020M518,1922161423,471,579,6501,152,5125 5.39 €
04232-15218406X20钢制红色 RAL 3020M618,1922161423,471,579,6201,152,5125 5.07 €
04232-15218406X30钢制红色 RAL 3020M618,1922161423,471,579,6301,152,5125 5.07 €
04232-15218406X40钢制红色 RAL 3020M618,1922161423,471,579,6401,152,5125 5.39 €
04232-15218406X50钢制红色 RAL 3020M618,1922161423,471,579,6501,152,5125 5.39 €
04232-25218408X25钢制红色 RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110251,55170 5.92 €
04232-25218408X30钢制红色 RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110301,55170 5.92 €
04232-25218408X40钢制红色 RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110401,55170 6.34 €
04232-25218408X50钢制红色 RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110501,55170 6.34 €
04232-25218410X25钢制红色 RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110251,55170 5.92 €
04232-25218410X30钢制红色 RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110301,55170 5.92 €
04232-25218410X40钢制红色 RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110401,55170 6.34 €
04232-25218410X50钢制红色 RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110501,55170 6.34 €
04232-15318405X20不锈钢红色 RAL 3020M518,1922161423,471,579,6201,152,5125 7.59 €
04232-15318405X30不锈钢红色 RAL 3020M518,1922161423,471,579,6301,152,5125 7.59 €
04232-15318405X40不锈钢红色 RAL 3020M518,1922161423,471,579,6401,152,5125 8.11 €
04232-15318405X50不锈钢红色 RAL 3020M518,1922161423,471,579,6501,152,5125 8.11 €
04232-15318406X20不锈钢红色 RAL 3020M618,1922161423,471,579,6201,152,5125 7.59 €
04232-15318406X30不锈钢红色 RAL 3020M618,1922161423,471,579,6301,152,5125 7.59 €
04232-15318406X40不锈钢红色 RAL 3020M618,1922161423,471,579,6401,152,5125 8.11 €
04232-15318406X50不锈钢红色 RAL 3020M618,1922161423,471,579,6501,152,5125 8.11 €
04232-25318408X25不锈钢红色 RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110251,55170 8.90 €
04232-25318408X30不锈钢红色 RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110301,55170 8.90 €
04232-25318408X40不锈钢红色 RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110401,55170 9.51 €
04232-25318408X50不锈钢红色 RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110501,55170 9.51 €
04232-25318410X25不锈钢红色 RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110251,55170 8.90 €
04232-25318410X30不锈钢红色 RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110301,55170 8.90 €
04232-25318410X40不锈钢红色 RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110401,55170 9.51 €
04232-25318410X50不锈钢红色 RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110501,55170 9.51 €
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2020 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83