norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
偏心把手,带内螺纹和外螺纹,材质为钢制或不锈钢
04232

偏心把手,带内螺纹和外螺纹,材质为钢制或不锈钢

返回

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:把手材质为铸铝 EN AC-46200。
压力垫圈材质为塑料 PA 66 GF 35-X,玻璃纤维增强。
轴螺栓材质为不锈钢 1.4305。
螺柱和垫圈为钢制,强度等级为 5.8 级,或不锈钢 1.4305。
规格:经粉末喷涂处理的把手,黑色精密结构或红色 RAL 3003 精密结构。
压力垫圈为黑色。
轴螺栓为亮色。
钢制、经蓝色钝化处理或亮色不锈钢的螺柱和垫圈。
提示:塑料在承受负载的情况下会发生蠕变(阻滞)。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04232 偏心把手,带内螺纹和外螺纹,材质为钢制或不锈钢 170 kB

图片(总概述)

偏心把手,带内螺纹和外螺纹,材质为钢制或不锈钢

凸轮手柄,带内螺纹

更多信息

图纸

凸轮手柄,带内螺纹

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号
钢制
订货号
不锈钢
主体
颜色
D

D1D2BB1HH1AA1行程
S
夹紧力
F
kN
把手施力
FH
N
筛选
04232-950110304232-9511103黑色M312614,411,591336,241,711,590
04232-950110404232-9511104黑色M412614,411,591336,241,711,590
04232-050110404232-0511104黑色M415,48181311,21752,359,112,5100
04232-050110504232-0511105黑色M515,48181311,21752,359,112,5100
04232-150110504232-1511105黑色M518,1921,51514,52270,479,21,24120
04232-150110604232-1511106黑色M618,1921,51514,52270,479,21,24120
04232-250110804232-2511108黑色M827,11133,3241828,5961081,58350
04232-950140304232-9511403红色 RAL 3003M312614,411,591336,241,711,590
04232-950140404232-9511404红色 RAL 3003M412614,411,591336,241,711,590
04232-050140404232-0511404红色 RAL 3003M415,48181311,21752,359,112,5100
04232-050140504232-0511405红色 RAL 3003M515,48181311,21752,359,112,5100
04232-150140504232-1511405红色 RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,24120
04232-150140604232-1511406红色 RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,24120
04232-250140804232-2511408红色 RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,58350

凸轮手柄,带外螺纹

更多信息

图纸

凸轮手柄,带外螺纹

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号
钢制
颜色D

D1D2BB1HH1AA1L行程
S
夹紧力
F
kN
把手施力
FH
N
筛选
04232-9501103X黑色M312614,411,591336,241,710/15/30/10/15/3011,590
04232-9501104X黑色M412614,411,591336,241,710/15/30/10/15/3011,590
04232-0501104X黑色M415,48181311,21752,359,115/20/30/15/20/3012,5100
04232-0501105X黑色M515,48181311,21752,359,120/30/40/50/20/30/40/5012,5100
04232-1501105X黑色M518,1921,51514,52270,479,220/30/40/50/20/30/40/501,24120
04232-1501106X黑色M618,1921,51514,52270,479,220/30/40/50/20/30/40/501,24120
04232-2501108X黑色M827,11133,3241828,59610825/30/40/50/25/30/40/501,58350
04232-2501110X黑色M1027,11133,3241828,59610825/30/40/50/25/30/40/501,58350
04232-9501403X红色 RAL 3003M312614,411,591336,241,710/15/30/10/15/3011,590
04232-9501404X红色 RAL 3003M412614,411,591336,241,710/15/30/10/15/3011,590
04232-0501404X红色 RAL 3003M415,48181311,21752,359,115/20/30/15/20/3012,5100
04232-0501405X红色 RAL 3003M515,48181311,21752,359,120/30/40/50/20/30/40/5012,5100
04232-1501405X红色 RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,220/30/40/50/20/30/40/501,24120
04232-1501406X红色 RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,220/30/40/50/20/30/40/501,24120
04232-2501408X红色 RAL 3003M827,11133,3241828,59610825/30/40/50/25/30/40/501,58350
04232-2501410X红色 RAL 3003M1027,11133,3241828,59610825/30/40/50/25/30/40/501,58350
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2020 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83