|
|
03098钢制或不锈钢光滑型无凸缘锁紧柱塞,带不锈钢拉环 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制:
顶销硬化处理:
套筒 1.0403 可焊接。
顶销 强度等级 5.8。
不锈钢:
顶销硬化处理:
套筒 1.4301 可焊接。
顶销 1.4034。
顶销未经硬化处理:
套筒 1.4301 可焊接。
顶销 1.4305。
钥匙圈 1.4310,亮色。规格:钢制: 顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。
不锈钢: 顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。顶销未经硬化、抛光和黑色氧化处理。提示:用锁紧柱塞可防止锁紧位置由于受横向力的作用而发生移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。 钥匙圈实现了锁紧柱塞的另一种操作方式,可以通过电控气缸实现自动控制,或者通过鲍登线进行远程控制。 如果锁紧柱塞已焊接,则应将套筒固定好,以防止弹簧因高温而受到热损坏。根据要求:特殊类型。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
|
|