|
|
03096钢制或不锈钢无凸缘锁紧柱塞,带不锈钢拉环 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制:
顶销硬化处理:
强度等级 5.8。
不锈钢:
顶销硬化处理:
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4034。
顶销未经硬化处理:
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4305。
钥匙圈 1.4310,亮色。规格:钢制: 顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。
不锈钢: 顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。顶销未经硬化、抛光和黑色氧化处理。提示:分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。钥匙圈实现了分度销的另一种操作方式,可以通过电控气缸实现自动动作,或者通过鲍登线进行远程控制。 支持加装旋钮垫片方便柱塞拧入。柱塞蘑菇头下方有对应插槽,配合旋钮垫片的使用。根据要求:特殊类型。附件:间隔环 03089 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
钢制或不锈钢无凸缘锁紧柱塞,带不锈钢拉环 |
更多信息 |
订货号 | 类型 | 主体 材料 | 主体 表面 | D
| D1 | D4 | L | L1 | 行程 S | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | 旋拧垫圈订货号 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03096-3004 | T | 钢制 | 经硬化处理 | 4 | M8x1 | 15 | 40 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | 03094-90 | | | 根据要求 | | 03096-3105 | T | 钢制 | 经硬化处理 | 5 | M10x1 | 23 | 52 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | 03094-91 | | | 根据要求 | | 03096-3206 | T | 钢制 | 经硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 23 | 57 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | 03094-92 | | | 根据要求 | | 03096-3308 | T | 钢制 | 经硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 28 | 72 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | 03094-93 | | | 根据要求 | | 03096-3410 | T | 钢制 | 经硬化处理 | 10 | M20x1,5 | 28 | 78 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | 03094-94 | | | 根据要求 | | 03096-03004 | T | 不锈钢 | 经硬化处理 | 4 | M8x1 | 15 | 40 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | 03094-90 | | | 根据要求 | | 03096-03105 | T | 不锈钢 | 经硬化处理 | 5 | M10x1 | 23 | 52 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | 03094-91 | | | 根据要求 | | 03096-03206 | T | 不锈钢 | 经硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 23 | 57 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | 03094-92 | | | 根据要求 | | 03096-03308 | T | 不锈钢 | 经硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 28 | 72 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | 03094-93 | | | 根据要求 | | 03096-03410 | T | 不锈钢 | 经硬化处理 | 10 | M20x1,5 | 28 | 78 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | 03094-94 | | | 根据要求 | | 03096-13004 | T | 不锈钢 | 未硬化处理 | 4 | M8x1 | 15 | 40 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | 03094-90 | | | 根据要求 | | 03096-13105 | T | 不锈钢 | 未硬化处理 | 5 | M10x1 | 23 | 52 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | 03094-91 | | | 根据要求 | | 03096-13206 | T | 不锈钢 | 未硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 23 | 57 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | 03094-92 | | | 根据要求 | | 03096-13308 | T | 不锈钢 | 未硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 28 | 72 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | 03094-93 | | | 根据要求 | | 03096-13410 | T | 不锈钢 | 未硬化处理 | 10 | M20x1,5 | 28 | 78 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | 03094-94 | | | 根据要求 | |
|
钢制或不锈钢无凸缘锁紧柱塞,带不锈钢拉环和锁紧螺母 |
更多信息 |
订货号 | 类型 | 主体 材料 | 主体 表面 | D
| D1 | D4 | L | L1 | 行程 S | SW | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | 旋拧垫圈订货号 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03096-4004 | U | 钢制 | 经硬化处理 | 4 | M8x1 | 15 | 40 | 21 | 4 | 13 | 1 | 6 | 12 | 03094-90 | | | 根据要求 | | 03096-4105 | U | 钢制 | 经硬化处理 | 5 | M10x1 | 23 | 52 | 24 | 5 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | 03094-91 | | | 根据要求 | | 03096-4206 | U | 钢制 | 经硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 23 | 57 | 28 | 6 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | 03094-92 | | | 根据要求 | | 03096-4308 | U | 钢制 | 经硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 28 | 72 | 36 | 8 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | 03094-93 | | | 根据要求 | | 03096-4410 | U | 钢制 | 经硬化处理 | 10 | M20x1,5 | 28 | 78 | 40 | 10 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | 03094-94 | | | 根据要求 | | 03096-04004 | U | 不锈钢 | 经硬化处理 | 4 | M8x1 | 15 | 40 | 21 | 4 | 13 | 1 | 6 | 12 | 03094-90 | | | 根据要求 | | 03096-04105 | U | 不锈钢 | 经硬化处理 | 5 | M10x1 | 23 | 52 | 24 | 5 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | 03094-91 | | | 根据要求 | | 03096-04206 | U | 不锈钢 | 经硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 23 | 57 | 28 | 6 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | 03094-92 | | | 根据要求 | | 03096-04308 | U | 不锈钢 | 经硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 28 | 72 | 36 | 8 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | 03094-93 | | | 根据要求 | | 03096-04410 | U | 不锈钢 | 经硬化处理 | 10 | M20x1,5 | 28 | 78 | 40 | 10 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | 03094-94 | | | 根据要求 | | 03096-14004 | U | 不锈钢 | 未硬化处理 | 4 | M8x1 | 15 | 40 | 21 | 4 | 13 | 1 | 6 | 12 | 03094-90 | | | 根据要求 | | 03096-14105 | U | 不锈钢 | 未硬化处理 | 5 | M10x1 | 23 | 52 | 24 | 5 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | 03094-91 | | | 根据要求 | | 03096-14206 | U | 不锈钢 | 未硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 23 | 57 | 28 | 6 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | 03094-92 | | | 根据要求 | | 03096-14308 | U | 不锈钢 | 未硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 28 | 72 | 36 | 8 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | 03094-93 | | | 根据要求 | | 03096-14410 | U | 不锈钢 | 未硬化处理 | 10 | M20x1,5 | 28 | 78 | 40 | 10 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | 03094-94 | | | 根据要求 | |
|
|
|