03182
精密钢制锁紧柱塞,带塑料把手球和锥形顶销
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母
锁紧柱塞
精密钢制锁紧柱塞,带塑料把手球和锥形顶销
商品描述/产品说明
查看/筛选所有商品
产品说明
材料:
钢制,热塑性塑料球形把手。
规格:
硬化、抛光处理,黑灰色球形把手。
提示:
这种带衬套的分度销特别适合快速定位及安装。精密的柱塞及衬套保证了很高的插接重复精度。
技术参数参看《安装及装配说明书》。
图纸提示:
A型: 标准
B型: 可锁紧
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 03182 精密钢制锁紧柱塞,带塑料把手球和锥形顶销
205 kB
精密锁紧柱塞 装配和安装指导书
413 kB
图片(总概述)
精密钢制锁紧柱塞,带塑料把手球和锥形顶销
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
类型 2
D
D1
D2
D3
L
L1
L3
L5
L6
行程
S
初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
内螺纹球形把手
CAD
配件
价格
订购
03182-010
A
标准型
10
16
19
25
75
25
13
2,5
31
6
19
29
M6
根据要求
03182-012
A
标准型
12
20
23
32
87
33
13
3
35
6
22
35
M8
根据要求
03182-016
A
标准型
16
25
28
40
102,5
41,5
13
3
42
6
30
50
M10
根据要求
03182-020
A
标准型
20
30
33
40
110,5
41,5
13
3
50
6
46
63
M10
根据要求
03182-025
A
标准型
25
38
42
50
130
51
13
3
60
6
39
73
M10
根据要求
精密钢制锁紧柱塞,带塑料把手球、锥形顶销和拔出锁槽
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
类型 2
D
D1
D2
D3
L
L1
L2
L3
L5
L6
行程
S
初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
内螺纹球形把手
CAD
配件
价格
订购
03182-110
B
可锁定的
10
16
19
25
75
25
30,5
13
2,5
31
6
19
29
M6
根据要求
03182-112
B
可锁定的
12
20
23
32
87
33
40,5
13
3
35
6
22
35
M8
根据要求
03182-116
B
可锁定的
16
25
28
40
102,5
41,5
49
13
3
42
6
30
50
M10
根据要求
03182-120
B
可锁定的
20
30
33
40
110,5
41,5
49
13
3
50
6
46
63
M10
根据要求
03182-125
B
可锁定的
25
38
42
50
130
51
58,5
13
3
60
6
39
73
M10
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
03089
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手
03089
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和螺纹锁扣
03089
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和加长锁紧销
03089
钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手
03089
钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和螺纹锁扣
03089
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带不锈钢蘑菇头把手
03089
用于薄壁部件钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手
03089
特级钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和圆柱形锁紧销
03089
柱形衬套
03089
特级钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和锥形锁紧销
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>