norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:铝制 3.2163。规格:黑色。提示:安装支架起到固定凸轮旋柄柱塞及其它柱塞的辅助作用,扩展了其使用范围。可使用内六角螺栓 DIN 912 / ISO 4762。图纸提示:
A型:安装孔与 锁紧螺栓平行
B型:安装孔与 锁紧螺栓垂直
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03099 固定支架 铝制 257 kB

图片(总概述)

固定支架 铝制

固定支架 铝制 A型

更多信息

图纸

固定支架 铝制 A型

商品选择/筛选

订货号

类型D1D2D3ABHH1LTCAD配件价格订购
03099-306AM64,58201013-303,2 根据要求
03099-3061AM6x0,754,58201013-303,2 根据要求
03099-308AM84,58201013-303,2 根据要求
03099-3081AM8x14,58201013-303,2 根据要求
03099-310AM105,510241218-373,9 根据要求
03099-3101AM10x15,510241218-373,9 根据要求
03099-312AM125,510241218-373,9 根据要求
03099-3121AM12x1,55,510241218-373,9 根据要求
03099-316AM165,510321525-463,9 根据要求
03099-3161AM16x1,55,510321525-463,9 根据要求
03099-320AM205,510321525-463,9 根据要求
03099-3201AM20x1,55,510321525-463,9 根据要求

固定支架 铝制 B型

更多信息

图纸

固定支架 铝制 B型

商品选择/筛选

订货号

类型D1D2D3ABHH1LTCAD配件价格订购
03099-406BM64,5820102110304,5 根据要求
03099-4061BM6x0,754,5820102110304,5 根据要求
03099-408BM84,5820102110304,5 根据要求
03099-4081BM8x14,5820102110304,5 根据要求
03099-410BM105,51024122613365,5 根据要求
03099-4101BM10x15,51024122613365,5 根据要求
03099-412BM125,51024122613365,5 根据要求
03099-4121BM12x1,55,51024122613365,5 根据要求
03099-416BM165,51032152917465,5 根据要求
03099-4161BM16x1,55,51032152917465,5 根据要求
03099-420BM205,51032152917465,5 根据要求
03099-4201BM20x1,55,51032152917465,5 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2023 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83