|
|
03098钢制或不锈钢光滑型无凸缘锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制:
顶销硬化处理:
套筒 1.0403 可焊接。
顶销 强度等级 5.8。
不锈钢:
顶销硬化处理:
套筒 1.4301 可焊接。
顶销 1.4034。
顶销未经硬化处理:
套筒 1.4301 可焊接。
顶销 1.4305。
黑灰色热塑性塑料蘑菇头把手。规格:钢制: 顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。
不锈钢: 顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。顶销未经硬化、抛光和黑色氧化处理。提示:用锁紧柱塞可防止锁紧位置由于受横向力的作用而发生移动。用手将顶销拔出后才能移动到新锁紧位置。 如果柱塞需要维持在拔出状态较长时间,为避免顶销弹回,可选用 M 型。 顶销后端 N 型螺纹上可以安装特定的把手。此外,这种柱塞还可以通过电控气缸实现自动控制,或者通过鲍登线进行远程控制。 如果锁紧柱塞已焊接,则应将套筒固定好,以防止弹簧因高温而受到热损坏。根据要求:特殊类型。图纸提示:L型: 不带拔出锁槽 M型: 带拔出锁槽 N型: 带顶销 特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
钢制或不锈钢光滑型无凸缘锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手 |
更多信息 |
订货号 | 类型 | 主体 材料 | 主体 表面 | D
| D1 | D2 | L | L1 | 行程 S | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03098-1105 | L | 钢制 | 经硬化处理 | 5 | 12 | 21 | 47 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03098-1206 | L | 钢制 | 经硬化处理 | 6 | 14 | 25 | 56 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03098-1308 | L | 钢制 | 经硬化处理 | 8 | 18 | 33 | 74 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03098-1410 | L | 钢制 | 经硬化处理 | 10 | 22 | 33 | 80 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 根据要求 | | 03098-01105 | L | 不锈钢 | 经硬化处理 | 5 | 12 | 21 | 47 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03098-01206 | L | 不锈钢 | 经硬化处理 | 6 | 14 | 25 | 56 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03098-01308 | L | 不锈钢 | 经硬化处理 | 8 | 18 | 33 | 74 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03098-01410 | L | 不锈钢 | 经硬化处理 | 10 | 22 | 33 | 80 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 根据要求 | | 03098-11105 | L | 不锈钢 | 未硬化处理 | 5 | 12 | 21 | 47 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03098-11206 | L | 不锈钢 | 未硬化处理 | 6 | 14 | 25 | 56 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03098-11308 | L | 不锈钢 | 未硬化处理 | 8 | 18 | 33 | 74 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03098-11410 | L | 不锈钢 | 未硬化处理 | 10 | 22 | 33 | 80 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 根据要求 | |
|
钢制或不锈钢光滑型无凸缘锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和拔出锁槽 |
更多信息 |
订货号 | 类型 | 主体 材料 | 主体 表面 | D
| D1 | D2 | L | L1 | 行程 S | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03098-2105 | M | 钢制 | 经硬化处理 | 5 | 12 | 21 | 47 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03098-2206 | M | 钢制 | 经硬化处理 | 6 | 14 | 25 | 56 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03098-2308 | M | 钢制 | 经硬化处理 | 8 | 18 | 33 | 74 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03098-2410 | M | 钢制 | 经硬化处理 | 10 | 22 | 33 | 80 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 根据要求 | | 03098-02105 | M | 不锈钢 | 经硬化处理 | 5 | 12 | 21 | 47 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03098-02206 | M | 不锈钢 | 经硬化处理 | 6 | 14 | 25 | 56 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03098-02308 | M | 不锈钢 | 经硬化处理 | 8 | 18 | 33 | 74 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03098-02410 | M | 不锈钢 | 经硬化处理 | 10 | 22 | 33 | 80 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 根据要求 | | 03098-12105 | M | 不锈钢 | 未硬化处理 | 5 | 12 | 21 | 47 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03098-12206 | M | 不锈钢 | 未硬化处理 | 6 | 14 | 25 | 56 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03098-12308 | M | 不锈钢 | 未硬化处理 | 8 | 18 | 33 | 74 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03098-12410 | M | 不锈钢 | 未硬化处理 | 10 | 22 | 33 | 80 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 根据要求 | |
|
钢制或不锈钢光滑型无凸缘锁紧柱塞,带螺纹销 |
更多信息 |
订货号 | 类型 | 主体 材料 | 主体 表面 | D
| D1 | D3 | L | L1 | L4 | 行程 S | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03098-3105 | N | 钢制 | 经硬化处理 | 5 | 12 | M4 | 37 | 24 | 8 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03098-3206 | N | 钢制 | 经硬化处理 | 6 | 14 | M6 | 43 | 28 | 9 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03098-3308 | N | 钢制 | 经硬化处理 | 8 | 18 | M8 | 56 | 36 | 12 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03098-3410 | N | 钢制 | 经硬化处理 | 10 | 22 | M8 | 62 | 40 | 12 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 根据要求 | | 03098-03105 | N | 不锈钢 | 经硬化处理 | 5 | 12 | M4 | 37 | 24 | 8 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03098-03206 | N | 不锈钢 | 经硬化处理 | 6 | 14 | M6 | 43 | 28 | 9 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03098-03308 | N | 不锈钢 | 经硬化处理 | 8 | 18 | M8 | 56 | 36 | 12 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03098-03410 | N | 不锈钢 | 经硬化处理 | 10 | 22 | M8 | 62 | 40 | 12 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 根据要求 | | 03098-13105 | N | 不锈钢 | 未硬化处理 | 5 | 12 | M4 | 37 | 24 | 8 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03098-13206 | N | 不锈钢 | 未硬化处理 | 6 | 14 | M6 | 43 | 28 | 9 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03098-13308 | N | 不锈钢 | 未硬化处理 | 8 | 18 | M8 | 56 | 36 | 12 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03098-13410 | N | 不锈钢 | 未硬化处理 | 10 | 22 | M8 | 62 | 40 | 12 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 根据要求 | |
|
|
|