03089-10
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手、防扭转装置和起动斜坡
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母
锁紧柱塞
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手、防扭转装置和起动斜坡
商品描述/产品说明
查看/筛选所有商品
产品说明
材料:
钢制:
顶销硬化处理 强度等级 5.8。
不锈钢:
顶销硬化处理。
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4034。
黑灰色热塑性塑料蘑菇头把手。
规格:
钢制:
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。
不锈钢:
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。
提示:
使用锁紧柱塞防止锁紧位置由于侧向力发生移动。通过防扭转确保销钉与套筒的位置不发生变化。起动斜坡通过单侧横向力可以自动压出销钉。将螺栓松开至销钉上的标记位置,可以以 60° 的格距旋转起动斜坡。
装配:
通过六角松开螺栓。
根据要求:
特殊类型。
附件:
间隔环 03089
图纸提示:
A 型:不带紧固螺母
B 型:带紧固螺母
1) 带标记环
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 03089-10 钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手、防扭转装置和起动斜坡
280 kB
图片(总概述)
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手、防扭转装置和起动斜坡
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
主体
材料
D
D1
D2
L
L1
L2
L3
行程
S
SW1
初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD
配件
价格
订购
03089-10-12061
A
钢制
6
M12x1,5
25
49,7
20
8
17
4
14
8
14
根据要求
03089-10-12060
A
钢制
6
M12
25
49,7
20
8
17
4
14
8
14
根据要求
03089-10-13081
A
钢制
8
M16x1,5
33
66
26
10
23
6
19
20
35
根据要求
03089-10-13080
A
钢制
8
M16
33
66
26
10
23
6
19
20
35
根据要求
03089-10-012061
A
不锈钢
6
M12x1,5
25
49,7
20
8
17
4
14
8
14
根据要求
03089-10-012060
A
不锈钢
6
M12
25
49,7
20
8
17
4
14
8
14
根据要求
03089-10-013081
A
不锈钢
8
M16x1,5
33
66
26
10
23
6
19
20
35
根据要求
03089-10-013080
A
不锈钢
8
M16
33
66
26
10
23
6
19
20
35
根据要求
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手、起动斜坡和锁紧螺母
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
主体
材料
D
D1
D2
L
L1
L2
L3
行程
S
SW1
SW2
初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD
配件
价格
订购
03089-10-22061
B
钢制
6
M12x1,5
25
49,7
20
8
17
4
14
19
8
14
根据要求
03089-10-22060
B
钢制
6
M12
25
49,7
20
8
17
4
14
19
8
14
根据要求
03089-10-23081
B
钢制
8
M16x1,5
33
66
26
10
23
6
19
24
20
35
根据要求
03089-10-23080
B
钢制
8
M16
33
66
26
10
23
6
19
24
20
35
根据要求
03089-10-022061
B
不锈钢
6
M12x1,5
25
49,7
20
8
17
4
14
19
8
14
根据要求
03089-10-022060
B
不锈钢
6
M12
25
49,7
20
8
17
4
14
19
8
14
根据要求
03089-10-023081
B
不锈钢
8
M16x1,5
33
66
26
10
23
6
19
24
20
35
根据要求
03089-10-023080
B
不锈钢
8
M16
33
66
26
10
23
6
19
24
20
35
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
03089
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手
03089
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和螺纹锁扣
03089
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和加长锁紧销
03089
钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手
03089
钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和螺纹锁扣
03089
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带不锈钢蘑菇头把手
03089
用于薄壁部件钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手
03089
特级钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和圆柱形锁紧销
03089
柱形衬套
03089
特级钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和锥形锁紧销
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>