|
|
03089_B特级钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手、圆柱形锁紧销和锁紧螺母 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制:
顶销硬化处理 强度等级 5.8。
不锈钢:
顶销硬化处理。
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4034。
黑灰色热塑性塑料蘑菇头把手。规格:钢制: 顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。
不锈钢: 顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。提示:精密分度销的显著特征是其顶销及套筒在生产环节都有更为严格的要求。另外,螺纹套筒的前端还有一段导向销用于增加安装时的定位精度。此类柱塞用于固定工件防止侧向位置移动,并且提供更高精度的定位精度。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。如果需要承受更高侧向力时,需要选用配套的定位衬套。 装配:使用螺纹套筒的前端导向时,建议在攻丝之前加工导向孔。根据要求:特殊类型和间隔环。附件:配套的圆柱定位衬套 03089。 锁紧螺母 07212…。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 主体 材料 | D
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | 行程 S | SW1 | SW2 | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03089-42105 | B | 钢制 | 5 | M10x1 | 21 | 8 | 6 | 6 -0,01/-0,02 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-42206 | B | 钢制 | 6 | M12x1,5 | 25 | 10 | 8,5 | 8,5 -0,01/-0,03 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 3 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03089-42308 | B | 钢制 | 8 | M16x1,5 | 33 | 13,5 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 68 | 26 | 10 | 23 | 4 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-42410 | B | 钢制 | 10 | M20x1,5 | 33 | 17 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 74 | 28 | 12 | 25 | 4 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 根据要求 | | 03089-402105 | B | 不锈钢 | 5 | M10x1 | 21 | 8 | 6 | 6 -0,01/-0,02 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-402206 | B | 不锈钢 | 6 | M12x1,5 | 25 | 10 | 8,5 | 8,5 -0,01/-0,03 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 3 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03089-402308 | B | 不锈钢 | 8 | M16x1,5 | 33 | 13,5 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 68 | 26 | 10 | 23 | 4 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-402410 | B | 不锈钢 | 10 | M20x1,5 | 33 | 17 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 74 | 28 | 12 | 25 | 4 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 根据要求 | |
|
|