norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和锁紧螺母
03089_B

钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和锁紧螺母

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:当需要防止由于横向力引起的锁定位置变化时,使用锁紧柱塞。
例如,机器、设备、家具和特殊车辆制造中的长度和高度锁定以及位置锁定。

只有在手动松开螺栓后,才能将其移动到另一个锁定位置。如果要在较长时间内进行脱离并避免锁销回弹,则应使用 C 型或 D 型。

所使用的材料可广泛应用,包括对耐腐蚀性要求最高的应用。
材料:

钢制规格:
螺纹套筒和柱塞顶销采用易切削钢。
压缩弹簧 1.4310。

不锈钢规格 A2:
螺纹套筒 1.4305。
柱塞顶销经硬化处理 1.4034。
柱塞顶销未经硬化处理 1.4305。
压缩弹簧 1.4310。

不锈钢规格 A4:
螺纹套筒和柱塞顶销 1.4404。
压缩弹簧 1.4401 或 1.4571。

黑灰色或红色热塑性塑料 蘑菇头把手RAL3020。

规格:钢制版本:
螺纹套筒经氧化处理。
锁销经过硬化、研磨和氧化处理。

不锈钢版本 A2:
螺纹套筒抛光。
锁销经过硬化或未经硬化、研磨和抛光。

不锈钢版本 A4:
螺纹套筒抛光。
锁销经过研磨、化学镀镍或抛光。
根据要求:特殊类型。附件:间隔环 03089
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03089_B 钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和锁紧螺母 257 kB

图纸

钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和锁紧螺母

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
金属键主体
表面
组件
颜色
D

D1D2LL1L2L3行程
S
SW1SW2Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03089-2903B钢制-经硬化处理黑色 RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 根据要求
03089-2004B钢制-经硬化处理黑色 RAL 70214M8x11838,515613410131612  根据要求
03089-2105B钢制-经硬化处理黑色 RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  根据要求
03089-2206B钢制-经硬化处理黑色 RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  根据要求
03089-2308B钢制-经硬化处理黑色 RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  根据要求
03089-2410B钢制-经硬化处理黑色 RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 根据要求
03089-2412B钢制-经硬化处理黑色 RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 根据要求
03089-2516B钢制-经硬化处理黑色 RAL 702116M24x240963218281627363,22046 根据要求
03089-290384B钢制-经硬化处理红色 RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 根据要求
03089-200484B钢制-经硬化处理红色 RAL 30204M8x11838,515613410131612 根据要求
03089-210584B钢制-经硬化处理红色 RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 根据要求
03089-220684B钢制-经硬化处理红色 RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 根据要求
03089-230884B钢制-经硬化处理红色 RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 根据要求
03089-241084B钢制-经硬化处理红色 RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 根据要求
03089-241284B钢制-经硬化处理红色 RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 根据要求
03089-251684B钢制-经硬化处理红色 RAL 302016M24x240963218281627363,22046 根据要求
03089-02903B不锈钢1.4034经硬化处理黑色 RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 根据要求
03089-02004B不锈钢1.4034经硬化处理黑色 RAL 70214M8x11838,515613410131612  根据要求
03089-02105B不锈钢1.4034经硬化处理黑色 RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  根据要求
03089-02206B不锈钢1.4034经硬化处理黑色 RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  根据要求
03089-02308B不锈钢1.4034经硬化处理黑色 RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  根据要求
03089-02410B不锈钢1.4034经硬化处理黑色 RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 根据要求
03089-02412B不锈钢1.4034经硬化处理黑色 RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 根据要求
03089-02516B不锈钢1.4034经硬化处理黑色 RAL 702116M24x240963218281627363,22046 根据要求
03089-0290384B不锈钢1.4034经硬化处理红色 RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 根据要求
03089-0200484B不锈钢1.4034经硬化处理红色 RAL 30204M8x11838,515613410131612 根据要求
03089-0210584B不锈钢1.4034经硬化处理红色 RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 根据要求
03089-0220684B不锈钢1.4034经硬化处理红色 RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 根据要求
03089-0230884B不锈钢1.4034经硬化处理红色 RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 根据要求
03089-0241084B不锈钢1.4034经硬化处理红色 RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 根据要求
03089-0241284B不锈钢1.4034经硬化处理红色 RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 根据要求
03089-0251684B不锈钢1.4034经硬化处理红色 RAL 302016M24x240963218281627363,22046 根据要求
03089-12903B不锈钢1.4305未硬化处理黑色 RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 根据要求
03089-12004B不锈钢1.4305未硬化处理黑色 RAL 70214M8x11838,515613410131612  根据要求
03089-12105B不锈钢1.4305未硬化处理黑色 RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  根据要求
03089-12206B不锈钢1.4305未硬化处理黑色 RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  根据要求
03089-12308B不锈钢1.4305未硬化处理黑色 RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  根据要求
03089-12410B不锈钢1.4305未硬化处理黑色 RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 根据要求
03089-12412B不锈钢1.4305未硬化处理黑色 RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 根据要求
03089-12516B不锈钢1.4305未硬化处理黑色 RAL 702116M24x240963218281627363,22046 根据要求
03089-1290384B不锈钢1.4305未硬化处理红色 RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 根据要求
03089-1200484B不锈钢1.4305未硬化处理红色 RAL 30204M8x11838,515613410131612 根据要求
03089-1210584B不锈钢1.4305未硬化处理红色 RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 根据要求
03089-1220684B不锈钢1.4305未硬化处理红色 RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 根据要求
03089-1230884B不锈钢1.4305未硬化处理红色 RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 根据要求
03089-1241084B不锈钢1.4305未硬化处理红色 RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 根据要求
03089-1241284B不锈钢1.4305未硬化处理红色 RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 根据要求
03089-1251684B不锈钢1.4305未硬化处理红色 RAL 302016M24x240963218281627363,22046 根据要求
03089-62903B不锈钢1.4404镀镍黑色 RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,836,5 根据要求
03089-62004B不锈钢1.4404镀镍黑色 RAL 70214M8x11838,515613410131715,5 根据要求
03089-62105B不锈钢1.4404镀镍黑色 RAL 70215M10x12143,517715513171,3412,5 根据要求
03089-62206B不锈钢1.4404镀镍黑色 RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8714,5 根据要求
03089-62308B不锈钢1.4404镀镍黑色 RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535 根据要求
03089-62410B不锈钢1.4404镀镍黑色 RAL 702110M20x1,533742812251022302,81530 根据要求
03089-62412B不锈钢1.4404镀镍黑色 RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 根据要求
03089-62516B不锈钢1.4404镀镍黑色 RAL 702116M24x240963218281627363,22040 根据要求
03089-6290384B不锈钢1.4404镀镍红色 RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,836,5 根据要求
03089-6200484B不锈钢1.4404镀镍红色 RAL 30204M8x11838,515613410131715,5 根据要求
03089-6210584B不锈钢1.4404镀镍红色 RAL 30205M10x12143,517715513171,3412,5 根据要求
03089-6220684B不锈钢1.4404镀镍红色 RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8714,5 根据要求
03089-6230884B不锈钢1.4404镀镍红色 RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 根据要求
03089-6241084B不锈钢1.4404镀镍红色 RAL 302010M20x1,533742812251022302,81530 根据要求
03089-6241284B不锈钢1.4404镀镍红色 RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 根据要求
03089-6251684B不锈钢1.4404镀镍红色 RAL 302016M24x240963218281627363,22040 根据要求
03089-72903B不锈钢1.4404亮色黑色 RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,836,5 根据要求
03089-72004B不锈钢1.4404亮色黑色 RAL 70214M8x11838,515613410131715,5 根据要求
03089-72105B不锈钢1.4404亮色黑色 RAL 70215M10x12143,517715513171,3412,5 根据要求
03089-72206B不锈钢1.4404亮色黑色 RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8714,5 根据要求
03089-72308B不锈钢1.4404亮色黑色 RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535 根据要求
03089-72410B不锈钢1.4404亮色黑色 RAL 702110M20x1,533742812251022302,81530 根据要求
03089-72412B不锈钢1.4404亮色黑色 RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 根据要求
03089-72516B不锈钢1.4404亮色黑色 RAL 702116M24x240963218281627363,22040 根据要求
03089-7290384B不锈钢1.4404亮色红色 RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,836,5 根据要求
03089-7200484B不锈钢1.4404亮色红色 RAL 30204M8x11838,515613410131715,5 根据要求
03089-7210584B不锈钢1.4404亮色红色 RAL 30205M10x12143,517715513171,3412,5 根据要求
03089-7220684B不锈钢1.4404亮色红色 RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8714,5 根据要求
03089-7230884B不锈钢1.4404亮色红色 RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 根据要求
03089-7241084B不锈钢1.4404亮色红色 RAL 302010M20x1,533742812251022302,81530 根据要求
03089-7241284B不锈钢1.4404亮色红色 RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 根据要求
03089-7251684B不锈钢1.4404亮色红色 RAL 302016M24x240963218281627363,22040 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83