|
|
03089_B钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和锁紧螺母 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:当需要防止由于横向力引起的锁定位置变化时,使用锁紧柱塞。 例如,机器、设备、家具和特殊车辆制造中的长度和高度锁定以及位置锁定。
只有在手动松开螺栓后,才能将其移动到另一个锁定位置。如果要在较长时间内进行脱离并避免锁销回弹,则应使用 C 型或 D 型。
所使用的材料可广泛应用,包括对耐腐蚀性要求最高的应用。材料:钢制规格:
螺纹套筒和柱塞顶销采用易切削钢。
压缩弹簧 1.4310。
不锈钢规格 A2:
螺纹套筒 1.4305。
柱塞顶销经硬化处理 1.4034。
柱塞顶销未经硬化处理 1.4305。
压缩弹簧 1.4310。
不锈钢规格 A4:
螺纹套筒和柱塞顶销 1.4404。
压缩弹簧 1.4401 或 1.4571。
黑灰色或红色热塑性塑料 蘑菇头把手RAL3020。 规格:钢制版本: 螺纹套筒经氧化处理。 锁销经过硬化、研磨和氧化处理。
不锈钢版本 A2: 螺纹套筒抛光。 锁销经过硬化或未经硬化、研磨和抛光。
不锈钢版本 A4: 螺纹套筒抛光。 锁销经过研磨、化学镀镍或抛光。根据要求:特殊类型。附件:间隔环 03089 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 主体 材料 | 金属键 | 主体 表面 | 组件 颜色 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | 行程 S | SW1 | SW2 | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03089-2903 | B | 钢制 | - | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 根据要求 | | 03089-2004 | B | 钢制 | - | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-2105 | B | 钢制 | - | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-2206 | B | 钢制 | - | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03089-2308 | B | 钢制 | - | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-2410 | B | 钢制 | - | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 根据要求 | | 03089-2412 | B | 钢制 | - | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-2516 | B | 钢制 | - | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 根据要求 | | 03089-290384 | B | 钢制 | - | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 根据要求 | | 03089-200484 | B | 钢制 | - | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-210584 | B | 钢制 | - | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-220684 | B | 钢制 | - | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03089-230884 | B | 钢制 | - | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-241084 | B | 钢制 | - | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 根据要求 | | 03089-241284 | B | 钢制 | - | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-251684 | B | 钢制 | - | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 根据要求 | | 03089-02903 | B | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 根据要求 | | 03089-02004 | B | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-02105 | B | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-02206 | B | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03089-02308 | B | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-02410 | B | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 根据要求 | | 03089-02412 | B | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-02516 | B | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 根据要求 | | 03089-0290384 | B | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 根据要求 | | 03089-0200484 | B | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-0210584 | B | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-0220684 | B | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03089-0230884 | B | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-0241084 | B | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 根据要求 | | 03089-0241284 | B | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-0251684 | B | 不锈钢 | 1.4034 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 根据要求 | | 03089-12903 | B | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 根据要求 | | 03089-12004 | B | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-12105 | B | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-12206 | B | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03089-12308 | B | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-12410 | B | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 根据要求 | | 03089-12412 | B | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-12516 | B | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 根据要求 | | 03089-1290384 | B | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 根据要求 | | 03089-1200484 | B | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-1210584 | B | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-1220684 | B | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03089-1230884 | B | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-1241084 | B | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 根据要求 | | 03089-1241284 | B | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-1251684 | B | 不锈钢 | 1.4305 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 根据要求 | | 03089-62903 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 黑色 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 根据要求 | | 03089-62004 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 黑色 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 根据要求 | | 03089-62105 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 黑色 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 根据要求 | | 03089-62206 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 黑色 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 根据要求 | | 03089-62308 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 黑色 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-62410 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 黑色 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 根据要求 | | 03089-62412 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 黑色 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-62516 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 黑色 RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 根据要求 | | 03089-6290384 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 红色 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 根据要求 | | 03089-6200484 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 红色 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 根据要求 | | 03089-6210584 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 红色 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 根据要求 | | 03089-6220684 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 红色 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 根据要求 | | 03089-6230884 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 红色 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-6241084 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 红色 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 根据要求 | | 03089-6241284 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 红色 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-6251684 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 镀镍 | 红色 RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 根据要求 | | 03089-72903 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 黑色 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 根据要求 | | 03089-72004 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 黑色 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 根据要求 | | 03089-72105 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 黑色 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 根据要求 | | 03089-72206 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 黑色 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 根据要求 | | 03089-72308 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 黑色 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-72410 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 黑色 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 根据要求 | | 03089-72412 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 黑色 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-72516 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 黑色 RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 根据要求 | | 03089-7290384 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 红色 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 根据要求 | | 03089-7200484 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 红色 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 根据要求 | | 03089-7210584 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 红色 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 根据要求 | | 03089-7220684 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 红色 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 根据要求 | | 03089-7230884 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 红色 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 根据要求 | | 03089-7241084 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 红色 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 根据要求 | | 03089-7241284 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 红色 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 根据要求 | | 03089-7251684 | B | 不锈钢 | 1.4404 | 亮色 | 红色 RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 根据要求 | |
|
|