03089
用于薄壁部件钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母
锁紧柱塞
用于薄壁部件钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手
商品描述/产品说明
返回小组概览
产品说明
材料:
钢制:
顶销硬化处理:
强度等级 5.8。
不锈钢:
顶销未经硬化处理:
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4305。
黑灰色热塑性塑料蘑菇头把手。
规格:
钢制:
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。
不锈钢:
顶销未经硬化处理,抛光及氧化处理。
提示:
本分度销特别适用于薄壁零件。
分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。
如果柱塞需要维持在拔出状态较长时间,为避免顶销弹回,可选用C型。
附件:
可提供一把双头环形扳手作为附件用于锁紧螺母。
图纸提示:
A型: 不带拔出锁槽
C型: 带拔出锁槽
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 03089 用于薄壁部件钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手
219 kB
图片(总概述)
商品选择/筛选
订货号
类型
主体
材料
主体
表面
D
D1
D2
D3
L
L1
L2
行程
S
SW1
SW2
Fx30°
初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
双头梅花扳手
订货号
CAD
配件
价格
订购
03089-31105
A
钢制
经硬化处理
5
M10x1
28
10
46,5
11,5
13
5-9
17
14
1,3
6
15
03089-91416
根据要求
03089-31206
A
钢制
经硬化处理
6
M10x1
28
10
47,5
12,5
13
6-10
17
14
1,8
7
19
03089-91416
根据要求
03089-311105
A
不锈钢
未硬化处理
5
M10x1
28
10
46,5
11,5
13
5-9
17
14
1,3
6
15
03089-91416
根据要求
03089-311206
A
不锈钢
未硬化处理
6
M10x1
28
10
47,5
12,5
13
6-10
17
14
1,8
7
19
03089-91416
根据要求
03089-33105
C
钢制
经硬化处理
5
M10x1
28
10
46,5
11,5
13
5-9
17
14
1,3
6
15
03089-91416
根据要求
03089-33206
C
钢制
经硬化处理
6
M10x1
28
10
47,5
12,5
13
6-10
17
14
1,8
7
19
03089-91416
根据要求
03089-313105
C
不锈钢
未硬化处理
5
M10x1
28
10
46,5
11,5
13
5-9
17
14
1,3
6
15
03089-91416
根据要求
03089-313206
C
不锈钢
未硬化处理
6
M10x1
28
10
47,5
12,5
13
6-10
17
14
1,8
7
19
03089-91416
根据要求
03089-91416
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
03089
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手
03089
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和螺纹锁扣
03089
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和加长锁紧销
03089
钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手
03089
钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和螺纹锁扣
03089
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带不锈钢蘑菇头把手
03089
特级钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和圆柱形锁紧销
03089
柱形衬套
03089
特级钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和锥形锁紧销
03089
锥型衬套
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>