norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和拔出锁槽
03089_C

钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和拔出锁槽

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢制:
顶销硬化处理:
强度等级 5.8。

不锈钢:
顶销未经硬化处理:
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4305。

黑灰色或红色热塑性塑料 蘑菇头把手RAL3020。

规格:钢制:
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。

不锈钢:
顶销未经硬化处理,抛光及氧化处理。
提示:分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。如果柱塞需要维持在拔出状态较长时间,为避免顶销弹回,可选用C型或D型。根据要求:特殊类型。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03089_C 钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和拔出锁槽 219 kB

图纸

钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和拔出锁槽

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
主体
表面
组件
颜色
D

D1D2LL1L2行程
S
SW1Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03089-7903C钢制经硬化处理黑色 RAL 70213M6x0,751425,5653,580,8410 根据要求
03089-7004C钢制经硬化处理黑色 RAL 70214M8x11829,5664101412  根据要求
03089-7105C钢制经硬化处理黑色 RAL 70215M10x12134,5875131,3512  根据要求
03089-7206C钢制经硬化处理黑色 RAL 70216M12x1,52541,71086141,8614  根据要求
03089-7308C钢制经硬化处理黑色 RAL 70218M16x1,5335412108192,31428  根据要求
03089-7410C钢制经硬化处理黑色 RAL 702110M20x1,53361151210222,81532 根据要求
03089-790384C钢制经硬化处理红色 RAL 30203M6x0,751425,5653,580,8410 根据要求
03089-700484C钢制经硬化处理红色 RAL 30204M8x11829,5664101412 根据要求
03089-710584C钢制经硬化处理红色 RAL 30205M10x12134,5875131,3512 根据要求
03089-720684C钢制经硬化处理红色 RAL 30206M12x1,52541,71086141,8614 根据要求
03089-730884C钢制经硬化处理红色 RAL 30208M16x1,5335412108192,31428 根据要求
03089-741084C钢制经硬化处理红色 RAL 302010M20x1,53361151210222,81532 根据要求
03089-17903C不锈钢未硬化处理黑色 RAL 70213M6x0,751425,5653,580,8410 根据要求
03089-17004C不锈钢未硬化处理黑色 RAL 70214M8x11829,5664101412  根据要求
03089-17105C不锈钢未硬化处理黑色 RAL 70215M10x12134,5875131,3512  根据要求
03089-17206C不锈钢未硬化处理黑色 RAL 70216M12x1,52541,71086141,8614  根据要求
03089-17308C不锈钢未硬化处理黑色 RAL 70218M16x1,5335412108192,31428  根据要求
03089-17410C不锈钢未硬化处理黑色 RAL 702110M20x1,53361151210222,81532 根据要求
03089-1790384C不锈钢未硬化处理红色 RAL 30203M6x0,751425,5653,580,8410 根据要求
03089-1700484C不锈钢未硬化处理红色 RAL 30204M8x11829,5664101412 根据要求
03089-1710584C不锈钢未硬化处理红色 RAL 30205M10x12134,5875131,3512 根据要求
03089-1720684C不锈钢未硬化处理红色 RAL 30206M12x1,52541,71086141,8614 根据要求
03089-1730884C不锈钢未硬化处理红色 RAL 30208M16x1,5335412108192,31428 根据要求
03089-1741084C不锈钢未硬化处理红色 RAL 302010M20x1,53361151210222,81532 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83