|
|
03089_D钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手、拔出锁槽和锁紧螺母 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制:
顶销硬化处理:
强度等级 5.8。
不锈钢:
顶销未经硬化处理:
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4305。
黑灰色或红色热塑性塑料 蘑菇头把手RAL3020。 规格:钢制: 顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。
不锈钢: 顶销未经硬化处理,抛光及氧化处理。提示:分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。如果柱塞需要维持在拔出状态较长时间,为避免顶销弹回,可选用C型或D型。根据要求:特殊类型。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 主体 材料 | 主体 表面 | 组件 颜色 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L2 | 行程 S | SW1 | SW2 | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03089-8903 | D | 钢制 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | | | 根据要求 | | 03089-8004 | D | 钢制 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-8105 | D | 钢制 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-8206 | D | 钢制 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03089-8308 | D | 钢制 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 | | | 根据要求 | | 03089-8410 | D | 钢制 | 经硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 | | | 根据要求 | | 03089-890384 | D | 钢制 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | | | 根据要求 | | 03089-800484 | D | 钢制 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-810584 | D | 钢制 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-820684 | D | 钢制 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03089-830884 | D | 钢制 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 | | | 根据要求 | | 03089-841084 | D | 钢制 | 经硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 | | | 根据要求 | | 03089-18903 | D | 不锈钢 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | | | 根据要求 | | 03089-18004 | D | 不锈钢 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-18105 | D | 不锈钢 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-18206 | D | 不锈钢 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03089-18308 | D | 不锈钢 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 | | | 根据要求 | | 03089-18410 | D | 不锈钢 | 未硬化处理 | 黑色 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 | | | 根据要求 | | 03089-1890384 | D | 不锈钢 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | | | 根据要求 | | 03089-1800484 | D | 不锈钢 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-1810584 | D | 不锈钢 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-1820684 | D | 不锈钢 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03089-1830884 | D | 不锈钢 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 | | | 根据要求 | | 03089-1841084 | D | 不锈钢 | 未硬化处理 | 红色 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 | | | 根据要求 | |
|
|