|
|
03089钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和螺纹锁扣 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制规格:
柱塞顶销经硬化处理:
螺纹套筒和柱塞顶销为易切削钢。
不锈钢规格:
柱塞顶销经硬化处理:
螺纹套筒和柱塞顶销 1.4305。
黑灰色热塑性塑料蘑菇头把手。
蓝色尼龙螺纹锁。规格:钢制: 顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。
不锈钢: 顶销未经硬化处理,抛光及氧化处理。提示:分度销用于防止横向力导致锁紧位置更改。只有用手将顶销拔出后才能移动到新的锁紧位置。如果柱塞需要维持在拔出状态较长时间并避免顶销弹回,可选用 CP 型。 通过螺纹锁可将安装深度精确设置为与现有部件相同,因此无需限位器。 螺纹锁有尼龙涂层,点状(斑点)涂覆。根据要求:特殊类型。附件:间隔环 03089图纸提示:AP型: 不带拔出锁槽, 不带锁紧螺母 CP型: 带拔出锁槽, 不带锁紧螺母 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和螺纹锁扣 |
更多信息 |
订货号 | 主体 材料 | 类型 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L2 | 行程 S | SW1 | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03089-95903 | 钢制 | AP | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 | | | 根据要求 | | 03089-95004 | 钢制 | AP | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-95105 | 钢制 | AP | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-95206 | 钢制 | AP | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03089-95308 | 钢制 | AP | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | 根据要求 | | 03089-95410 | 钢制 | AP | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | 根据要求 | | 03089-195903 | 不锈钢 | AP | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 | | | 根据要求 | | 03089-195004 | 不锈钢 | AP | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-195105 | 不锈钢 | AP | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-195206 | 不锈钢 | AP | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03089-195308 | 不锈钢 | AP | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | 根据要求 | | 03089-195410 | 不锈钢 | AP | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | 根据要求 | |
|
钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手、螺纹锁扣和拔出锁槽 |
更多信息 |
订货号 | 主体 材料 | 类型 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L2 | 行程 S | SW1 | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03089-97903 | 钢制 | CP | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 | | | 根据要求 | | 03089-97004 | 钢制 | CP | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-97105 | 钢制 | CP | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-97206 | 钢制 | CP | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03089-97308 | 钢制 | CP | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | 根据要求 | | 03089-97410 | 钢制 | CP | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | 根据要求 | | 03089-197903 | 不锈钢 | CP | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 | | | 根据要求 | | 03089-197004 | 不锈钢 | CP | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-197105 | 不锈钢 | CP | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-197206 | 不锈钢 | CP | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 根据要求 | | 03089-197308 | 不锈钢 | CP | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | 根据要求 | | 03089-197410 | 不锈钢 | CP | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | 根据要求 | |
|
|
|