|
|
03089钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和锁紧装置 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制规格:
螺纹套筒和柱塞顶销采用易切削钢。
不锈钢规格:
柱塞顶销未经硬化处理:
螺纹套筒和柱塞顶销 1.4305。
黑灰色热塑性塑料蘑菇头把手。
红色热塑性塑料解锁按钮。规格:钢设计: 螺纹套筒 黑色氧化。 柱塞顶销硬化,经打磨和黑色氧化。
不锈钢结构:螺纹套 亮色。 销头硬化、经打磨和亮色。提示:使用分度销防止锁紧位置由于侧向力发生移动。 通过压紧旋钮进行锁止操作。 红色释放按钮可以实现锁定位置的更改。图纸提示: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和锁紧装置 |
更多信息 |
订货号 | 类型 | 主体 材料 | 主体 表面 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | 行程 S | SW1 | Fx30° | 回复力 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03089-11051 | A | 钢制 | 经硬化处理 | 5 | M10x1 | 25 | 50,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 8-12 | | | 根据要求 | | 03089-12061 | A | 钢制 | 经硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 25 | 55,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 4-12 | | | 根据要求 | | 03089-13081 | A | 钢制 | 经硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 10-20 | | | 根据要求 | | 03089-14101 | A | 钢制 | 经硬化处理 | 10 | M20x1,5 | 33 | 82 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 3-23 | | | 根据要求 | | 03089-111051 | A | 不锈钢 | 未硬化处理 | 5 | M10x1 | 25 | 50,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 8-12 | | | 根据要求 | | 03089-112061 | A | 不锈钢 | 未硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 25 | 55,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 4-12 | | | 根据要求 | | 03089-113081 | A | 不锈钢 | 未硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 10-20 | | | 根据要求 | | 03089-114101 | A | 不锈钢 | 未硬化处理 | 10 | M20x1,5 | 33 | 82 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 3-23 | | | 根据要求 | |
|
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手、锁紧装置和锁紧螺母 |
更多信息 |
订货号 | 类型 | 主体 材料 | 主体 表面 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | 行程 S | SW1 | SW2 | Fx30° | 回复力 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03089-21051 | B | 钢制 | 经硬化处理 | 5 | M10x1 | 25 | 50,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 8-12 | | | 根据要求 | | 03089-22061 | B | 钢制 | 经硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 25 | 55,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 4-12 | | | 根据要求 | | 03089-23081 | B | 钢制 | 经硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 10-20 | | | 根据要求 | | 03089-24101 | B | 钢制 | 经硬化处理 | 10 | M20x1,5 | 33 | 82 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 3-23 | | | 根据要求 | | 03089-121051 | B | 不锈钢 | 未硬化处理 | 5 | M10x1 | 25 | 50,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 8-12 | | | 根据要求 | | 03089-122061 | B | 不锈钢 | 未硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 25 | 55,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 4-12 | | | 根据要求 | | 03089-123081 | B | 不锈钢 | 未硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 10-20 | | | 根据要求 | | 03089-124101 | B | 不锈钢 | 未硬化处理 | 10 | M20x1,5 | 33 | 82 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 3-23 | | | 根据要求 | |
|
|
|