norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和螺纹锁扣
03089_AP

钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和螺纹锁扣

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制规格:
柱塞顶销经硬化处理:
螺纹套筒和柱塞顶销为易切削钢。

不锈钢规格:
柱塞顶销经硬化处理:
螺纹套筒 1.4305。
柱塞顶销 1.4034。

黑灰色热塑性塑料蘑菇头把手。
蓝色尼龙螺纹锁。
规格:钢制:
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。

不锈钢:
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。
提示:分度销用于防止横向力导致锁紧位置更改。只有用手将顶销拔出后才能移动到新的锁紧位置。如果柱塞需要维持在拔出状态较长时间并避免顶销弹回,可选用 CP 型。
通过螺纹锁可将安装深度精确设置为与现有部件相同,因此无需限位器。
螺纹锁有尼龙涂层,点状(斑点)涂覆。
根据要求:特殊类型。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03089_AP 钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和螺纹锁扣 234 kB

图纸

钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和螺纹锁扣

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号主体
材料
类型D

D1D2LL1L2L3行程
S
SW1Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03089-91903钢制AP3M6x0,751431,5125103,580,84,510 根据要求
03089-91004钢制AP4M8x11838,5156134101612 根据要求
03089-91105钢制AP5M10x12143,5177155131,3512 根据要求
03089-91206钢制AP6M12x1,52551,7208176141,8614 根据要求
03089-91308钢制AP8M16x1,533682610238192,31535 根据要求
03089-91410钢制AP10M20x1,5337428122510222,81534 根据要求
03089-91412钢制AP12M20x1,5337828142512222,81539 根据要求
03089-91516钢制AP16M24x2409632182816273,22046 根据要求
03089-091903不锈钢AP3M6x0,751431,5125103,580,84,510 根据要求
03089-091004不锈钢AP4M8x11838,5156134101612 根据要求
03089-091105不锈钢AP5M10x12143,5177155131,3512 根据要求
03089-091206不锈钢AP6M12x1,52551,7208176141,8614 根据要求
03089-091308不锈钢AP8M16x1,533682610238192,31535 根据要求
03089-091410不锈钢AP10M20x1,5337428122510222,81534 根据要求
03089-091412不锈钢AP12M20x1,5337828142512222,81539 根据要求
03089-091516不锈钢AP16M24x2409632182816273,22046 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83