|
|
03089_A钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和加长锁紧销 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制:
顶销硬化处理:
强度等级 5.8。
不锈钢:
顶销硬化处理。
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4034。
顶销未经硬化处理:
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4305。
黑灰色热塑性塑料蘑菇头把手。 规格:钢制: 顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。
不锈钢: 顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。顶销未经硬化、抛光和黑色氧化处理。提示:分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。根据要求:特殊类型。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 主体 材料 | 定位销 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | 行程 S | SW1 | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03089-21903 | A | 钢制 | 经硬化处理 | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 12 | 5 | 10 | 5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-21004 | A | 钢制 | 经硬化处理 | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 15 | 6 | 13 | 6 | 10 | 1 | 6 | 15 | | | 根据要求 | | 03089-21105 | A | 钢制 | 经硬化处理 | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | 1,3 | 5 | 16 | | | 根据要求 | | 03089-21206 | A | 钢制 | 经硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 20 | 8 | 17 | 9 | 14 | 1,8 | 6 | 18 | | | 根据要求 | | 03089-21308 | A | 钢制 | 经硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | 2,3 | 15 | 45 | | | 根据要求 | | 03089-21410 | A | 钢制 | 经硬化处理 | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 28 | 12 | 25 | 15 | 22 | 2,8 | 15 | 43 | | | 根据要求 | | 03089-21412 | A | 钢制 | 经硬化处理 | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 28 | 14 | 25 | 18 | 22 | 2,8 | 15 | 51 | | | 根据要求 | | 03089-21516 | A | 钢制 | 经硬化处理 | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 32 | 18 | 28 | 24 | 27 | 3,2 | 20 | 60 | | | 根据要求 | | 03089-201903 | A | 不锈钢 | 经硬化处理 | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 12 | 5 | 10 | 5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-201004 | A | 不锈钢 | 经硬化处理 | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 15 | 6 | 13 | 6 | 10 | 1 | 6 | 15 | | | 根据要求 | | 03089-201105 | A | 不锈钢 | 经硬化处理 | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | 1,3 | 5 | 16 | | | 根据要求 | | 03089-201206 | A | 不锈钢 | 经硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 20 | 8 | 17 | 9 | 14 | 1,8 | 6 | 18 | | | 根据要求 | | 03089-201308 | A | 不锈钢 | 经硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | 2,3 | 15 | 45 | | | 根据要求 | | 03089-201410 | A | 不锈钢 | 经硬化处理 | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 28 | 12 | 25 | 15 | 22 | 2,8 | 15 | 43 | | | 根据要求 | | 03089-201412 | A | 不锈钢 | 经硬化处理 | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 28 | 14 | 25 | 18 | 22 | 2,8 | 15 | 51 | | | 根据要求 | | 03089-201516 | A | 不锈钢 | 经硬化处理 | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 32 | 18 | 28 | 24 | 27 | 3,2 | 20 | 60 | | | 根据要求 | | 03089-211903 | A | 不锈钢 | 未硬化处理 | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 12 | 5 | 10 | 5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 12 | | | 根据要求 | | 03089-211004 | A | 不锈钢 | 未硬化处理 | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 15 | 6 | 13 | 6 | 10 | 1 | 6 | 15 | | | 根据要求 | | 03089-211105 | A | 不锈钢 | 未硬化处理 | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | 1,3 | 5 | 16 | | | 根据要求 | | 03089-211206 | A | 不锈钢 | 未硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 20 | 8 | 17 | 9 | 14 | 1,8 | 6 | 18 | | | 根据要求 | | 03089-211308 | A | 不锈钢 | 未硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | 2,3 | 15 | 45 | | | 根据要求 | | 03089-211410 | A | 不锈钢 | 未硬化处理 | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 28 | 12 | 25 | 15 | 22 | 2,8 | 15 | 43 | | | 根据要求 | | 03089-211412 | A | 不锈钢 | 未硬化处理 | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 28 | 14 | 25 | 18 | 22 | 2,8 | 15 | 51 | | | 根据要求 | | 03089-211516 | A | 不锈钢 | 未硬化处理 | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 32 | 18 | 28 | 24 | 27 | 3,2 | 20 | 60 | | | 根据要求 | |
|
|